LösenAnheftenSchließen

EL2202 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A, Push-Pull, Tristate

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
EL2202 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A, Push-Pull, Tristate

EL2202 2-Kanal-Digital-Ausgangsklemme, 4-Leiter, 24 V DC, TON/TOFF 1 μs, Push-pull-Outputs, Tristate

Signal 1
High impedance
state
Signal 2
High impedance
state
Power contact
+24 V DC
Power contact 0 V
Power contact PE
Output 1
+24 V DC
0 V
PE
EL2202 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A, Push-Pull, Tristate

EL2202 2-Kanal-Digital-Ausgangsklemme, 4-Leiter, 24 V DC, TON/TOFF 1 μs, Push-pull-Outputs, Tristate

Distributed Clocks: das integrierte Zeitmanagementsystem in EtherCAT

Distributed Clocks: das integrierte Zeitmanagementsystem in EtherCAT

Dezentrale, absolute Systemsynchronisation: Mit Distributed-Clocks und EtherCAT.

Die digitale Ausgangsklemme EL2202/EL2202-0100 schaltet die binären Steuersignale des Automatisierungsgerätes – galvanisch getrennt zur Prozessebene – an die Aktoren weiter. Sie ist für Signale geeignet, die besonders schnell ausgegeben werden müssen, da sie über eine sehr geringe Ausgangsverzögerung verfügt. Die EtherCAT-Klemme verfügt über einen Push-pull-Ausgang, der sich aktiv nach 24 V, 0 V oder hochohmig schalten lässt. Die Klemme enthält zwei Kanäle, deren Signalzustand je Kanal durch Leuchtdioden angezeigt wird.

Bei der EL2202-0100 ist im Gegensatz zur EL2202 die Distributed-Clocks-Unterstützung (DC) schon aktiviert, d. h. die Ausgangsdaten werden synchron mit anderen DC-fähigen Klemmen ausgegeben. Die systemweite DC-Genauigkeit liegt bei << 1 µs. Die Aktivierung bzw. Deaktivierung der Distributed-Clocks-Unterstützung kann auch anwenderseitig bei der EL2202 vorgenommen werden (siehe Dokumentation), bei der EL2202-0100 ist sie ab Werk enthalten.

 

Besondere Eigenschaften:

  • Push-Pull-Ausgang mit Tristate
  • geeignet für besonders schnelle Signalausgabe
  • Ausgänge hochohmig schaltbar
  • max. Ausgangsstrom von 0,5 A je Kanal
  • synchronisierter Betrieb durch XFC-Technologie, Distributed Clocks

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenEL2202
Anschlusstechnik4-Leiter
Anzahl Ausgänge2
Nennspannung24 V DC (-15 %/+20 %)
Lastartohmsch, induktiv, Lampenlast
Distributed Clocks
Ausgangsstrom max.0,5 A (kurzschlussfest im Push-Betrieb) je Kanal
AusgangsstufePush-Pull, hochohmig
Kurzschlussstrom4 A/150 µs typ.
Verpolungsschutzja
Abschaltenergie (ind.) max.< 150 mJ/Kanal
SchaltzeitenTON: < 1 µs typ., TOFF: < 1 µs typ.
Stromaufnahme E-Bus130 mA typ.
Stromaufnahme Powerkontakte30 mA typ. + Last
Breite im Prozessabbild2 x 2-Bit-Output
Konfigurationkeine Adress- oder Konfigurationseinstellung
Potenzialtrennung500 V (E-Bus/Feldspannung)
Besondere Eigenschaftenauf DC-Version EL2202-0100 umstellbar, Ausgänge hochohmig schaltbar
Gewichtca. 60 g
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
Steckbare Verdrahtungbei allen ESxxxx-Klemmen
Zulassungen/KennzeichnungenCE, CCC, UL, ATEX, IECEx
Ex-KennzeichnungATEX:
II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
IECEx:
Ex ec IIC T4 Gc
GehäusedatenEL-12-8pinES-12-8pin
Bauformkompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDsKlemmengehäuse mit steckbarer Verdrahtungsebene
MaterialPolycarbonat
Abmessungen (B x H x T)12 mm x 100 mm x 68 mm
Montageauf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung
Anreihbar durchdoppelte Nut-Feder-Verbindung
BeschriftungBeschriftung der Serie BZxxx
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
EL2202EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A, Push-Pull, Tristate
ES2202EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A, Push-Pull, Tristate, steckbare Verdrahtung