Die digitale Ausgangsklemme EL2024 schaltet binäre 24-V-DC-Steuersignale des Automatisierungsgerätes galvanisch getrennt zur Prozessebene an die Aktoren weiter. Die EtherCAT-Klemme enthält vier Kanäle, deren Signalzustand durch Leuchtdioden angezeigt wird. Der direkte Anschluss von vier 2-Leiteraktoren ist möglich, da die Klemme über vier Masseanschlusspunkte verfügt.
Besondere Eigenschaften:
- Anschluss verschiedener Lastarten möglich (ohmsch, induktiv, Lampenlast)
- max. Ausgangsstrom von 2 A je Kanal
- kurzschlussfeste Ausgänge und Verpolungsschutz
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | EL2024 |
---|---|
Anschlusstechnik | 2-Leiter |
Anzahl Ausgänge | 4 |
Nennspannung | 24 V DC (-15 %/+20 %) |
Lastart | ohmsch, induktiv, Lampenlast |
Distributed Clocks | – |
Ausgangsstrom max. | 2,0 A (kurzschlussfest) je Kanal |
Kurzschlussstrom | < 70 A typ. |
Verpolungsschutz | ja |
Abschaltenergie (ind.) max. | < 1,7 J/Kanal |
Schaltzeiten | TON: 40 µs typ., TOFF: 200 µs typ. |
Stromaufnahme E-Bus | 120 mA typ. |
Potenzialtrennung | 500 V (E-Bus/Feldspannung) |
Stromaufnahme Powerkontakte | 13 mA typ. + Last |
Breite im Prozessabbild | 4 Outputs |
Konfiguration | keine Adress- oder Konfigurationseinstellung |
Gewicht | ca. 55 g |
Betriebs-/Lagertemperatur | -25…+60 °C/-40…+85 °C |
Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung |
Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Schutzart/Einbaulage | IP20/beliebig |
Steckbare Verdrahtung | bei allen ESxxxx-Klemmen |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UL, ATEX, IECEx |
Ex-Kennzeichnung | ATEX: II 3 G Ex ec IIC T4 Gc IECEx: Ex ec IIC T4 Gc |
Gehäusedaten | EL-12-8pin | ES-12-8pin |
---|---|---|
Bauform | kompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDs | Klemmengehäuse mit steckbarer Verdrahtungsebene |
Material | Polycarbonat | |
Abmessungen (B x H x T) | 12 mm x 100 mm x 68 mm | |
Montage | auf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung | |
Anreihbar durch | doppelte Nut-Feder-Verbindung | |
Beschriftung | Beschriftung der Serie BZxxx | |
Verdrahtung | eindrähtige Leiter (e), feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher | |
Anschlussquerschnitt | e*: 0,08…2,5 mm², f*: 0,08…2,5 mm², a*: 0,14…1,5 mm² | e*: 0,08…1,5 mm², f*: 0,08…1,5 mm², a*: 0,14…1,5 mm² |
Anschlussquerschnitt AWG | e*: AWG28…14, f*: AWG28…14, a*: AWG26…16 | e*: AWG28…16, f*: AWG28…16, a*: AWG26…16 |
Abisolierlänge | 8…9 mm | 9…10 mm |
Strombelastung Powerkontakte | Imax: 10 A |
*e: eindrähtig, Draht massiv; f: feindrähtig, Litze; a: mit Aderendhülse
Bestellangaben | |
---|---|
EL2024 | EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 2 A |
ES2024 | EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 2 A, steckbare Verdrahtung |