Die digitale Ausgangsklemme EL2878-0005 bietet mit 8 Kanälen eine sehr kompakte Bauform. Eine 20-polige Stiftleiste mit Verriegelung ermöglicht den sicheren Anschluss von Steckverbindern mit Schneidklemmtechnik, wie sie bei Flachbandkabeln und speziellen Rundkabeln üblich ist. Die Verdrahtung vieler Kanäle wird damit deutlich vereinfacht. Der Signalzustand der Kanäle wird durch Leuchtdioden angezeigt. Die Klemme überwacht außerdem die Versorgungsspannung und meldet den Status via Prozessabbild und LED.
Besondere Eigenschaften:
- Anschluss verschiedener Lastarten möglich (ohmsch, induktiv, Lampenlast)
- ideal für Ventilinseln mit Multipol-Anschluss
- max. Ausgangsstrom von 0,5 A je Kanal
- kurzschlussfeste Ausgänge und Verpolungsschutz
- integrierte Diagnose der Versorgungsspannung
- direkter Anschluss von Steckverbindern mit Schneidklemmtechnik
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | EL2878-0005 |
---|---|
Anschlusstechnik | Flachbandkabel |
Anzahl Ausgänge | 8 |
Nennspannung | 24 V DC (-15 %/+20 %) |
Strombelastbarkeit | max. 1 A je Anschlussstift |
Lastart | ohmsch, induktiv, Lampenlast |
Distributed Clocks | – |
Ausgangsstrom max. | 0,5 A (kurzschlussfest) je Kanal |
Kurzschlussstrom | < 2 A typ. |
Verpolungsschutz | ja |
Abschaltenergie (ind.) max. | < 150 mJ/Kanal |
Schaltzeiten | TON: 60 µs typ., TOFF: 300 µs typ. |
Stromaufnahme E-Bus | 100 mA typ. |
Potenzialtrennung | 500 V (E-Bus/Feldspannung) |
Stromaufnahme Powerkontakte | 20 mA typ. + Last aus der 24-V-Versorgung (keine Powerkontakte) |
Besondere Eigenschaften | Diagnose der Versorgungsspannung |
Gewicht | ca. 55 g |
Betriebs-/Lagertemperatur | 0…+55 °C/-25…+85 °C |
Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung |
Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Schutzart/Einbaulage | IP20/beliebig |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UL |
Gehäusedaten | EL-12-FRC |
---|---|
Bauform | kompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDs |
Material | Polycarbonat |
Abmessungen (B x H x T) | 12 mm x 100 mm x 73 mm |
Montage | auf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung |
Anreihbar durch | doppelte Nut-Feder-Verbindung |
Beschriftung | Beschriftung der Serie BZxxx |
Verdrahtung | Flachbandkabelanschluss |
Anschlussquerschnitt | übliche Flachbandkabel, AWG28, RM 1,27 mm |
Anschlussquerschnitt AWG | AWG28 |
Abisolierlänge | – |