EL2596 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-LED-Ausgang, 0…24 V DC, 3 A

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
EL2596 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-LED-Ausgang, 0…24 V DC, 3 A

EL2596 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-LED-Ausgang, 0…24 V DC, 3 A

Run
Output
Trigger Out
Trigger In
Power OK
Power out
Warning
Error
+24 V
Power contact
+24 V DC
Power contact 0 V
LED-
TrigOut
TrigOut+
TrigOut-
TrigIn+
0 V
0 V
0 V
LED+
TrigExtDiv
TrigExtDiv
TrigExtDiv
TrigIn-
+24 V DC
+24 V DC
+24 V DC
EL2596 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-LED-Ausgang, 0…24 V DC, 3 A

EL2596 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-LED-Ausgang, 0…24 V DC, 3 A

EL2596 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-LED-Ausgang, 0…24 V DC, 3 A

Anschluss einer LED

Exakte Stromregelung und Synchronisierung von LED-Leuchten

Exakte Stromregelung und Synchronisierung von LED-Leuchten

I/O-Neuheiten und Optimierung Ihrer Maschinen auf Basis von PC-based Control

Präzise Belichtung: Ansteuerung von LEDs mit stromgeregelten EtherCAT-Klemmen

EtherCAT-Timestamp: hochgenaues Zusammenspiel von Steuerung und Umgebung – auf die Nanosekunde genau

Distributed Clocks: das integrierte Zeitmanagementsystem in EtherCAT

Die LED-Ansteuerungsklemme EL2596 enthält ein flexibles Netzteil, das die LED mit dem gewünschten Strom und der gewünschten Spannung versorgt. Somit sind Anwendungen von Dauerlicht bis hin zu kurzen Lichtpulsen im kHz-Bereich möglich. Jeder Einzelblitz kann per Distributed Clocks/Timestamp von der Steuerung kontrolliert ausgelöst werden. Die EL2596 verfügt über einen Triggerausgang, um Kameras auszulösen, und eine hochwertige und schnelle Strom- und Spannungsregelung, sodass z. B. auch Zeilenkameras eine konstante Beleuchtung erhalten. Umfangreiche Echtzeit-Diagnose, wie Eingangsstrom/-spannung und Ausgangsstrom/-spannung, erlauben eine detaillierte Kontrolle der LED-Lichtstärke. Somit sind auch Überblitz-Anwendungen mit kurzen Hochstrompulsen durch die LED möglich. Wenn ein vorgebbarer Lastkorridor, z. B. durch Lastfehler, verlassen wird, schaltet sich die EL2596 zum Schutz der LED rückstellbar ab.

 

Besondere Eigenschaften:

  • geeignet für die Vision-Applikationen an Beleuchtung bis 24 V DC
  • max Ausgangsstrom von 0…3 A im Pulsbetrieb/0…1,2 A im Dauerbetrieb
  • verschiedene Betriebsarten möglich
    • Dauerbetrieb (Strom-und Spannungsausgabe, PWM)
    • Impulsbetrieb
    • RGB/Common-Anode-Betrieb
  • Unterstützung der XFC-Technologie Timestamp
  • synchronisierter Betrieb durch XFC-Technologie Distributed Clocks möglich

 

Einsatzempfehlung:

  • Die EL2564 ist die richtige Wahl für Beleuchtungsaufgaben mit RGBW-LEDs im Spannungsbetrieb.
  • Die LED-Klemme EL2595 der 1. Generation kann zur stromgeregelten Ansteuerung von LEDs verwendet werden.
  • Die EL2596 und EL2596-0010 sind die deutlich leistungsgesteigerten Nachfolger der EL2595 und sind damit geeignet für Anwendungen mit Anspruch an hochpräzise strom- und spannungsgeregelte Ansteuerung von LEDs.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenEL2596
Anschlusstechnik2-Leiter
Anzahl Ausgänge1
Eingangsspannung24 V DC (-15 %/+20 %)
LastartLED (ohmsch)
Distributed Clocksja
Genauigkeit Distributed Clocks<< 1 µs
AusgangsspannungDauerlichtbetrieb : 0…UIN
Dauerlichtbetrieb PWM: 0…(UIN - 0,5 V)
Pulsbetrieb (0…2 A): 0…(UIN - 2 V)
Pulsbetrieb (3 A*): 0…(UIN - 3 V)
*lineares Verhalten der maximalen Ausgangsspannung zwischen 2 A und 3 A
Ausgangsstrom max.0…3 A im Pulsbetrieb (abh. von Ausgangsspannung und Duty Cycle)
0…1,2 A im Dauerbetrieb
SchaltzeitenTON: < 1 µs typ., TOFF: < 1 µs typ., Pulse ab 25 µs…10 s
Triggerausgang (an Kamera)1 (galvanisch getrennt, max. 10 mA Push-pull, 10…24 V DC, Spannung per extern anschließbarem Spannungsverteiler einstellbar)
Triggereingang (von Kamera)1 (galvanisch getrennt, 3 mA typ., 4…24 V DC, Empfindlichkeit schaltbar)
Stromaufnahme E-Bus240 mA typ.
Stromaufnahme Powerkontakte
Potenzialtrennung500 V (E-Bus/Feldspannung)
Besondere EigenschaftenBetriebsmodi Konstantspannung, Konstantstrom, PWM; umfangreiche Echtzeit-Diagnose; Anschlussmöglichkeit Spannungsteiler TriggerOut; LED-Dauerbetrieb; RGB/Common-Anode-Betrieb
Gewichtca. 55 g
Betriebstemperatur0…55 °C
Lagertemperatur-25…+85 °C
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/EinbaulageIP20/siehe Dokumentation
Zulassungen/KennzeichnungenCE
GehäusedatenEL-12-16pin
Bauformkompaktes HD (High Density)-Gehäuse mit Signal-LEDs
MaterialPolycarbonat
Abmessungen (B x H x T)12 mm x 100 mm x 68 mm
Montageauf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung
Anreihbar durchdoppelte Nut-Feder-Verbindung
BeschriftungBeschriftung der Serie BZxxxx
Verdrahtungeindrähtige Leiter (e): Direktstecktechnik; feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher
Anschlussquerschnitte*: 0,08…1,5 mm²,
f*: 0,25…1,5 mm²,
a*: 0,14…0,75 mm²
Anschlussquerschnitt AWGe*: AWG28…16,
f*: AWG22…16,
a*: AWG26…19