![EL2024-0010 | EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Digital-Ausgang, 12 V DC, 2 A](https://multimedia.beckhoff.com/media/el2024-0010__web_preview.png)
Die digitale Ausgangsklemme EL2024-0010 schaltet binäre 12-V-DC-Steuersignale galvanisch getrennt zu den Aktoren. Es stehen vier Kanäle zur Verfügung, deren Signalzustand durch Leuchtdioden angezeigt wird. Bei der EL2024-0010 ist der direkte Anschluss von vier 2-Leiteraktoren möglich, da sie über vier Masseanschlusspunkte verfügt.
Besondere Eigenschaften:
- 12-V-DC-Ausgänge
- Anschluss verschiedener Lastarten möglich (ohmsch, induktiv, Lampenlast)
- max. Ausgangsstrom von 2 A je Kanal
- kurzschlussfeste Ausgänge und Verpolungsschutz
- geeignet für z. B. automotive Anwendungen
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | EL2024-0010 |
---|---|
Anschlusstechnik | 2-Leiter |
Anzahl Ausgänge | 4 |
Nennspannung | 12 V DC (-15 %/+20 %) |
Lastart | ohmsch, induktiv, Lampenlast |
Distributed Clocks | – |
Ausgangsstrom max. | 2,0 A (kurzschlussfest) je Kanal |
Kurzschlussstrom | < 70 A typ. |
Verpolungsschutz | ja |
Abschaltenergie (ind.) max. | < 1,7 J/Kanal |
Schaltzeiten | TON: 40 µs typ., TOFF: 200 µs typ. |
Pulsstrom | – |
Stromaufnahme E-Bus | 120 mA typ. |
Potenzialtrennung | 500 V (E-Bus/Feldspannung) |
Stromaufnahme Powerkontakte | 13 mA typ. + Last |
Breite im Prozessabbild | 4 Outputs |
Konfiguration | keine Adress- oder Konfigurationseinstellung |
Besondere Eigenschaften | für automotive Anwendungen |
Gewicht | ca. 55 g |
Betriebs-/Lagertemperatur | 0…+55 °C/-25…+85 °C |
Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung |
Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Schutzart/Einbaulage | IP20/beliebig |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UL, ATEX, IECEx |
Ex-Kennzeichnung | ATEX: II 3 G Ex ec IIC T4 Gc IECEx: Ex ec IIC T4 Gc |
Gehäusedaten | EL-12-8pin |
---|---|
Bauform | kompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDs |
Material | Polycarbonat |
Abmessungen (B x H x T) | 12 mm x 100 mm x 68 mm |
Montage | auf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung |
Anreihbar durch | doppelte Nut-Feder-Verbindung |
Beschriftung | Beschriftung der Serie BZxxx |
Verdrahtung | eindrähtige Leiter (e), feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher |
Anschlussquerschnitt | e*: 0,08…2,5 mm², f*: 0,08…2,5 mm², a*: 0,14…1,5 mm² |
Anschlussquerschnitt AWG | e*: AWG28…14, f*: AWG28…14, a*: AWG26…16 |
Abisolierlänge | 8…9 mm |
Strombelastung Powerkontakte | Imax: 10 A |
*e: eindrähtig, Draht massiv; f: feindrähtig, Litze; a: mit Aderendhülse