LösenAnheftenSchließen

EL2502-0010 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-PWM-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A, Timestamp

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
EL2502-0010 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-PWM-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A, Timestamp

EL2502-0010 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-PWM-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A, Timestamp

Signal-LED 1
Error-LED 1
Tristate-LED 1
Run-LED
Signal-LED 2
Error-LED 2
Tristate-LED 2
Powerkontakt
+24 V
Powerkontakt 0 V
Powerkontakt PE
Ausgang 1
Ausgang 2
+24 V
0 V
PE
Draufsicht 
Kontaktbelegung 
EL2502-0010 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-PWM-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A, Timestamp

EL2502-0010 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-PWM-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A, Timestamp

Exakte Stromregelung und Synchronisierung von LED-Leuchten

EtherCAT-Timestamp: hochgenaues Zusammenspiel von Steuerung und Umgebung – auf die Nanosekunde genau

Distributed Clocks: das integrierte Zeitmanagementsystem in EtherCAT

Dezentrale, absolute Systemsynchronisation: Mit Distributed-Clocks und EtherCAT.

Exakte Stromregelung und Synchronisierung von LED-Leuchten

EtherCAT-Timestamp: hochgenaues Zusammenspiel von Steuerung und Umgebung – auf die Nanosekunde genau

Distributed Clocks: das integrierte Zeitmanagementsystem in EtherCAT

Dezentrale, absolute Systemsynchronisation: Mit Distributed-Clocks und EtherCAT.

Die Ausgangsklemme EL2502-0010 moduliert ein binäres Signal in der Pulsweite und gibt es galvanisch getrennt vom E-Bus aus. Takt- und Pausenverhältnis werden durch einen 16-Bit-Wert vom Automatisierungsgerät vorgegeben. Die Ausgangsstufe ist überlast- und kurzschlusssicher. Die EtherCAT-Klemme enthält zwei Kanäle, deren Signalzustand durch Leuchtdioden angezeigt wird. Die LEDs sind mit den Ausgängen getaktet und zeigen durch ihre Helligkeit das Tastverhältnis an. Die EL2502-0010 unterstützt EtherCAT-Distributed-Clocks-Zeitstempel, um das Ein-, Aus- und Umschalten eines PWM-Signals mikrosekundengenau zu beeinflussen.

 

Besondere Eigenschaften:

  • PWM-Ausgang mit Push-Pull-Endstufe
  • max. Ausgangsstrom von 0,5 A je Kanal
  • separate Frequenz je Kanal einstellbar
  • synchronisierter Betrieb durch XFC-Technologie Distributed Clocks möglich
  • Unterstützung der XFC-Technologie Timestamp

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenEL2502-0010
AnschlusstechnikPWM-Ausgang, Push-pull-Outputs
Anzahl Ausgänge2
Nennspannung24 V DC (-15 %/+20 %)
Lastartohmsch, induktiv, Lampenlast
Distributed Clocksja
Ausgangsstrom max.0,5 A (kurzschlussfest) je Kanal
Kurzschlussstrom< 1,5 A typ.
Grundfrequenz20 Hz…500 kHz, Voreinstellung: 250 Hz
Tastverhältnis0…100 % (Pulsdauer TON > 750 ns, Pausendauer TOFF > 500 ns)
Auflösung9…15 Bit
Verpolungsschutzja
Stromaufnahme E-Bus100 mA typ.
Stromaufnahme Powerkontakte30 mA typ.
Breite im Prozessabbild2 x 16-Bit-PWM-Output
Konfigurationüber TwinCAT System Manager
Potenzialtrennung500 V (E-Bus/Feldspannung)
Besondere Eigenschaftenseparate Frequenz für jeden Kanal einstellbar
Gewichtca. 50 g
Betriebs-/Lagertemperatur0…+55 °C/-25…+85 °C
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/EinbaulageIP20/beliebig
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL, ATEX, IECEx
GehäusedatenEL-12-8pin
Bauformkompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDs
MaterialPolycarbonat
Abmessungen (B x H x T)12 mm x 100 mm x 68 mm
Montageauf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung
Anreihbar durchdoppelte Nut-Feder-Verbindung
BeschriftungBeschriftung der Serie BZxxx
Verdrahtungeindrähtige Leiter (e), feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher
Anschlussquerschnitte*: 0,08…2,5 mm²,
f*: 0,08…2,5 mm²,
a*: 0,14…1,5 mm²
Anschlussquerschnitt AWGe*: AWG28…14,
f*: AWG28…14,
a*: AWG26…16
Abisolierlänge8…9 mm
Strombelastung PowerkontakteImax: 10 A