![EL2596-0010 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-LED-Ausgang, 0…48 V DC, 3 A](https://multimedia.beckhoff.com/media/el2596-0010__web_preview.png)
Die LED-Ansteuerungsklemme EL2596-0010 enthält ein flexibles Netzteil, das die LED mit dem gewünschten Strom und der gewünschten Spannung versorgt. Somit sind Anwendungen von Dauerlicht bis hin zu kurzen Lichtpulsen im kHz-Bereich möglich. Jeder Einzelblitz kann per Distributed Clocks/Timestamp von der Steuerung kontrolliert ausgelöst werden. Die EL2596-0010 verfügt über einen Triggerausgang, um Kameras auszulösen, und eine hochwertige und schnelle Strom- und Spannungsregelung, sodass z. B. auch Zeilenkameras eine konstante Beleuchtung erhalten. Umfangreiche Echtzeit-Diagnose, wie Eingangsstrom/-spannung und Ausgangsstrom/-spannung, erlauben eine detaillierte Kontrolle der LED-Lichtstärke. Somit sind auch Überblitz-Anwendungen mit kurzen Hochstrompulsen durch die LED möglich. Wenn ein vorgebbarer Lastkorridor, z. B. durch Lastfehler, verlassen wird, schaltet sich die EL2596-0010 zum Schutz der LED rückstellbar ab.
Besondere Eigenschaften:
- geeignet für die Vision-Applikationen an Beleuchtung bis 48 V DC
- max Ausgangsstrom von 0…3 A im Pulsbetrieb/0…1,2 A im Dauerbetrieb
- verschiedene Betriebsarten möglich
- Dauerbetrieb (Strom-und Spannungsausgabe, PWM)
- Impulsbetrieb
- RGB/Common-Anode-Betrieb
- Unterstützung der XFC-Technologie Timestamp
- Synchronisierter Betrieb durch XFC-Technologie Distributed Clocks möglich
Einsatzempfehlung:
- die EL2564 ist die richtige Wahl für Beleuchtungsaufgaben mit RGBW-LEDs im Spannungsbetrieb
- die EL2595 LED-Klemme der 1. Generationkann zur stromgeregelten Ansteuerung von LEDs verwendet werden
- die EL2596 und EL2596-0010 sind die deutlich leistungsgesteigerten Nachfolger der EL2595 und sind damit geeignet für Anwendungen mit Anspruch an hochpräzise strom- und spannungsgeregelte Ansteuerung von LEDs
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | EL2596-0010 |
---|---|
Anschlusstechnik | 2-Leiter |
Anzahl Ausgänge | 1 |
Eingangsspannung | 48 V DC (-15 %/+20 %) |
Lastart | LED (ohmsch) |
Distributed Clocks | ja |
Genauigkeit Distributed Clocks | << 1 µs |
Ausgangsspannung | 0…(UIN - 2 V) |
Ausgangsstrom max. | 0…3 A im Pulsbetrieb (abh. von Ausgangsspannung und Duty Cycle)
0…1,2 A im Dauerbetrieb |
Schaltzeiten | TON: < 1 µs typ., TOFF: < 1 µs typ., Pulse ab 25 µs…10 s |
Triggerausgang (an Kamera) | 1 (galvanisch getrennt, max. 10 mA Push-pull, 10…24 V DC, Spannung per extern anschließbarem Spannungsverteiler einstellbar) |
Triggereingang (von Kamera) | 1 (galvanisch getrennt, 3 mA typ., 4…24 V DC, Empfindlichkeit schaltbar) |
Stromaufnahme E-Bus | 265 mA typ. |
Potenzialtrennung | 500 V (E-Bus/Feldspannung) |
Stromaufnahme Powerkontakte | – |
Besondere Eigenschaften | Betriebsmodi Konstantspannung, Konstantstrom, PWM; umfangreiche Echtzeit-Diagnose; Anschlussmöglichkeit Spannungsteiler TriggerOut; LED-Dauerbetrieb; RGB/Common-Anode-Betrieb |
Gewicht | ca. 55 g |
Betriebs-/Lagertemperatur | 0…+55 °C/-25…+85 °C |
Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung |
Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Schutzart/Einbaulage | IP20/beliebig |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE |
Gehäusedaten | EL-12-16pin |
---|---|
Bauform | kompaktes HD (High Density)-Gehäuse mit Signal-LEDs |
Material | Polycarbonat |
Abmessungen (B x H x T) | 12 mm x 100 mm x 68 mm |
Montage | auf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung |
Anreihbar durch | doppelte Nut-Feder-Verbindung |
Beschriftung | Beschriftung der Serie BZxxx |
Verdrahtung | eindrähtige Leiter (e): Direktstecktechnik; feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher |
Anschlussquerschnitt | e*: 0,08…1,5 mm², f*: 0,25…1,5 mm², a*: 0,14…0,75 mm² |
Anschlussquerschnitt AWG | e*: AWG28…16, f*: AWG22…16, a*: AWG26…19 |
Abisolierlänge | 8…9 mm |
Strombelastung Powerkontakte | Imax: 10 A |
*e: eindrähtig, Draht massiv; f: feindrähtig, Litze; a: mit Aderendhülse