EL2212 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Digital-Ausgang, 24…72 V DC, 10 A, Übererregung, Multi-Timestamp

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
EL2212 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Digital-Ausgang, 24…72 V DC, 10 A, Übererregung, Multi-Timestamp

EL2212 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Digital-Ausgang, 24…72 V DC, 10 A, Übererregung, Multi-Timestamp

Run
Enable A
Warning A
Error A
Power
Enable B
Warning B
Error B
Power contact
+24…72 V DC
Power contact 0 V
Power contact PE
A1
B1
+24…72 V DC
A2
B2
0 V
EL2212 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Digital-Ausgang, 24…72 V DC, 10 A, Übererregung, Multi-Timestamp

EL2212 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Digital-Ausgang, 24…72 V DC, 10 A, Übererregung, Multi-Timestamp

EtherCAT-Timestamp: hochgenaues Zusammenspiel von Steuerung und Umgebung – auf die Nanosekunde genau

EtherCAT-Timestamp: hochgenaues Zusammenspiel von Steuerung und Umgebung – auf die Nanosekunde genau

Distributed Clocks: das integrierte Zeitmanagementsystem in EtherCAT

Dezentrale, absolute Systemsynchronisation: Mit Distributed-Clocks und EtherCAT.

Die digitale Ausgangsklemme EL2212 schaltet die binären Steuersignale des Automatisierungsgerätes – galvanisch getrennt zur Prozessebene – an die Aktoren weiter. Durch Multi-Timestamp können in jedem EtherCAT-Zyklus so viele Ereignisse pro Kanal einzeln erfasst werden, wie im internen Buffer vorgeladen wurden.

 

Die EL2212 unterstützt das besonders schnelle Schalten induktiver Lasten, wie Ventile oder Relais. 24…72 V DC Versorgung werden an die Powerkontakte angeschlossen und im Einschaltfall vollständig an die Last durchgereicht. Nach einer einstellbaren Wartezeit geht die Klemme kanalweise in die Stromregelung zum Schutz der Last über. Durch Timestamp ist der Schaltvorgang exakt positionierbar. Der Abschaltvorgang wird durch Umpolung der Spannung ebenfalls erheblich beschleunigt. Die beiden Kanäle sind unabhängig voneinander ansteuerbar.

 

Besondere Eigenschaften:

  • Push-Pull-Ausgang mit Tristate
  • geeignet für besonders schnelles Schalten induktiver Lasten z. B. Ventile oder Relais
  • Ausgänge stromgeregelt und hochohmig schaltbar
  • synchronisierter Betrieb durch XFC-Technologie Distributed Clocks möglich
  • hohe Performance durch XFC-Multi-Timestamp-Funktion

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenEL2212
Anschlusstechnik4-Leiter
Anzahl Ausgänge2
Nennspannung24…72 V DC (-15 %/+0 %)
Lastartinduktiv > 1 mH
Genauigkeit Timestamp in der Klemme10 ns
Auflösung Timestamp1 ns
Distributed Clocksja
Genauigkeit Distributed Clocks<< 1 µs
Ausgangsstrom max.Peakstrom: max. 10 A je Kanal,
Haltestrom: 0,2…2,5 A je Kanal
AusgangsstufeVollbrücke (Push-Pull)
Kurzschlussstrom12 A typ.
Verpolungsschutz
Schaltzeitenohne Distributed Clocks: TON/TOFF 20 µs typ.,
mit Distributed Clocks: TON/TOFF < 1 µs durch interne Kompensation
Stromaufnahme E-Bus120 mA typ.
Stromaufnahme Powerkontaktelastabhängig
Konfigurationüber TwinCAT System Manager
Potenzialtrennung500 V (E-Bus/Feldspannung)
Besondere EigenschaftenMulti-Timestamping, Ausgänge stromgeregelt und hochohmig schaltbar
Gewichtca. 50 g
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
Steckbare Verdrahtungbei allen ESxxxx-Klemmen
Zulassungen/KennzeichnungenCE
GehäusedatenEL-12-8pinES-12-8pin
Bauformkompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDsKlemmengehäuse mit steckbarer Verdrahtungsebene
MaterialPolycarbonat
Abmessungen (B x H x T)12 mm x 100 mm x 68 mm
Montageauf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung
Anreihbar durchdoppelte Nut-Feder-Verbindung
BeschriftungBeschriftung der Serie BZxxx
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
EL2212EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Digital-Ausgang, 24…72 V DC, 10 A, Übererregung, Multi-Timestamp
ES2212EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Digital-Ausgang, 24…72 V DC, 10 A, Übererregung, Multi-Timestamp, steckbare Verdrahtung