LösenAnheftenSchließen

EL2535-0050 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-PWM-Ausgang, 24 V DC, 50 mA, stromgeregelt

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
EL2535-0050 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-PWM-Ausgang, 24 V DC, 50 mA, stromgeregelt

EL2535-0050 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-PWM-Ausgang, 24 V DC, 50 mA, stromgeregelt

E-Bus Run-LED
Enable A-LED
Warning A
Error A-LED
Power-LED
Enable B-LED
Warning B
Error B-LED
Powerkontakt
+24 V
Powerkontakt 0 V
A1
B1
GNDA
E1
A2
B2
GNDB
E2
Draufsicht 
Kontaktbelegung 
EL2535-0050 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-PWM-Ausgang, 24 V DC, 50 mA, stromgeregelt

EL2535-0050 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-PWM-Ausgang, 24 V DC, 50 mA, stromgeregelt

Exakte Stromregelung und Synchronisierung von LED-Leuchten

Exakte Stromregelung und Synchronisierung von LED-Leuchten

Die Ausgangsklemmen EL2535-xxxx regeln den Ausgangsstrom durch Pulsweitensteuerung der Versorgungsspannung und sind galvanisch getrennt vom E-Bus. Die Stromwerte 0 bis maximaler Ausgangsstrom werden durch einen 16-Bit-Wert vom Automatisierungsgerät vorgegeben. Die Ausgangsstufen sind überlast- und kurzschlusssicher. Die EtherCAT-Klemme enthält je zwei Kanäle, deren Signalzustand durch Leuchtdioden angezeigt wird. Die LEDs vereinfachen die Vor-Ort-Diagnose durch Anzeige typischer Last- und Verdrahtungsfehler.

 

Besondere Eigenschaften:

  • 2 PWM-Ausgänge mit Push-Pull-Endstufe
  • geeignet für induktive Lasten > 1 mH
  • max. Ausgangsstrom ±50 mA je Kanal bei 24 V DC Nennspannung

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenEL2535-0050
AnschlusstechnikPWM-Ausgang, Push-pull-Outputs
Anzahl Ausgänge2
Nennspannung24 V DC (-15 %/+20 %)
Lastartinduktiv > 1 mH
Distributed Clocks
Ausgangsstrom max.±50 mA
Kurzschlussstrom< 500 mA typ.
PWM-Taktfrequenz30 kHz Default
Tastverhältnis0…100 % (stromgeregelt)
Auflösung10 Bit
Verpolungsschutzja
Stromaufnahme E-Bus110 mA typ.
Potenzialtrennung500 V (E-Bus/Feldspannung)
Stromaufnahme Powerkontakte30 mA typ. + Last
Breite im Prozessabbild48 Inputs/Outputs: 2 x 16-Bit-Daten, 2 x 8-Bit-Control/Status
Besondere Eigenschaften2 digitale Eingänge 24 V
Gewichtca. 50 g
Betriebs-/Lagertemperatur0…+55 °C/-25…+85 °C
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/EinbaulageIP20/siehe Dokumentation
Steckbare Verdrahtungbei allen ESxxxx-Klemmen
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL, ATEX, IECEx
Ex-KennzeichnungATEX:
II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
IECEx:
Ex ec IIC T4 Gc
cFMus:
Class I, Division 2, Groups A, B, C, D
Class I, Zone 2, AEx ec IIC T4 Gc
GehäusedatenEL-12-8pinES-12-8pin
Bauformkompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDsKlemmengehäuse mit steckbarer Verdrahtungsebene
MaterialPolycarbonat
Abmessungen (B x H x T)12 mm x 100 mm x 68 mm
Montageauf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung
Anreihbar durchdoppelte Nut-Feder-Verbindung
BeschriftungBeschriftung der Serie BZxxx
Verdrahtungeindrähtige Leiter (e), feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher
Anschlussquerschnitte*: 0,08…2,5 mm²,
f*: 0,08…2,5 mm²,
a*: 0,14…1,5 mm²
e*: 0,08…1,5 mm²,
f*: 0,08…1,5 mm²,
a*: 0,14…1,5 mm²
Anschlussquerschnitt AWGe*: AWG28…14,
f*: AWG28…14,
a*: AWG26…16
e*: AWG28…16,
f*: AWG28…16,
a*: AWG26…16
Abisolierlänge8…9 mm9…10 mm
Strombelastung PowerkontakteImax: 10 A