LösenAnheftenSchließen

EL2712 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Triac-Ausgang, 12…230 V AC, 0,5 A

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
EL2712 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Triac-Ausgang, 12…230 V AC, 0,5 A

EL2712 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Triac-Ausgang, 12…230 V AC, 0,5 A

Signal-LED 1
Signal-LED 2
Powerkontakt
230 V
Powerkontakt N
Powerkontakt ⏚
Ausgang 1
Ausgang 2
230 V
N
Draufsicht 
Kontaktbelegung 
EL2712 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Triac-Ausgang, 12…230 V AC, 0,5 A

EL2712 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Triac-Ausgang, 12…230 V AC, 0,5 A

Die Ausgangsklemme EL2712 schaltet mit Hilfe eines Leistungsschalters eine Netzwechselspannung von 12 V bis 230 V AC. Das Schaltelement ist ein Triac, der mit dem Potenzial des Powerkontaktes verbunden ist und durch die Halbleitertechnik verschleißfrei arbeitet. Die Dauerbelastung eines digitalen Ausgangs beträgt 0,5 A. Die EtherCAT-Klemme besitzt zwei unabhängige Ausgänge und zeigt ihren Signalzustand durch Leuchtdioden an.

 

Besondere Eigenschaften:

  • Triac-Ausgang
  • 2 x Schließer ohne Verriegelung
  • Anschluss ohmscher und induktiver Lasten von 12 bis 230 V AC
  • geeignet für konventionelle Jalousiemotoren

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenEL2712
AnschlusstechnikTriac-Ausgang, 2-Leiter
Anzahl Ausgänge2 x Schließer
Nennlastspannung12…230 V AC
Lastartohmsch, induktiv
Distributed Clocks
Ausgangsstrom max.0,5 A je Kanal
Schaltzeitenim Nulldurchgang, 0,1…10 ms
Drehfeldfrequenz47…63 Hz
Überspannungsschutz> 275 V
Pulsstrom40 A (16 ms), 1,5 A (30 s)
Leerlaufstrom0,6 mA
Leckstrom (OFF-Zustand)0,8 mA typ., max. 1,5 mA
Einschaltzeit0,1…10 ms, Nulldurchgang
AusschaltzeitT/2
Restspannungmax. 1,5 V (60 mA…1 A), 150 Ω (< 60 mA)
Stromaufnahme E-Bus120 mA typ.
Potenzialtrennung500 V (E-bus/Feldspannung), 3750 V AC (1 min.)
Stromaufnahme Powerkontakte
Breite im Prozessabbild2 Outputs
Konfigurationkeine Adress- oder Konfigurationseinstellung
Besondere Eigenschaftengeeignet für konventionelle Jalousiemotoren
Gewichtca. 55 g
Betriebs-/Lagertemperatur0…+55 °C/-25…+85 °C
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/EinbaulageIP20/beliebig
Steckbare Verdrahtungbei allen ESxxxx-Klemmen
Zulassungen/KennzeichnungenCE
GehäusedatenEL-12-8pinES-12-8pin
Bauformkompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDsKlemmengehäuse mit steckbarer Verdrahtungsebene
MaterialPolycarbonat
Abmessungen (B x H x T)12 mm x 100 mm x 68 mm
Montageauf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung
Anreihbar durchdoppelte Nut-Feder-Verbindung
BeschriftungBeschriftung der Serie BZxxx
Verdrahtungeindrähtige Leiter (e), feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher
Anschlussquerschnitte*: 0,08…2,5 mm²,
f*: 0,08…2,5 mm²,
a*: 0,14…1,5 mm²
e*: 0,08…1,5 mm²,
f*: 0,08…1,5 mm²,
a*: 0,14…1,5 mm²
Anschlussquerschnitt AWGe*: AWG28…14,
f*: AWG28…14,
a*: AWG26…16
e*: AWG28…16,
f*: AWG28…16,
a*: AWG26…16
Abisolierlänge8…9 mm9…10 mm
Strombelastung PowerkontakteImax: 10 A

*e: eindrähtig, Draht massiv; f: feindrähtig, Litze; a: mit Aderendhülse

Bestellangaben
EL2712EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Triac-Ausgang, 12…230 V AC, 0,5 A

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen