EL2574 | EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-LED-Ausgang, Pixel-LED

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
EL2574 | EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-LED-Ausgang, Pixel-LED

EL2574 | EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-LED-Ausgang, Pixel-LED

Run
Warning, Error
Output 1
Output 3
Power OK

Output 2
Output 4
Power contact
+24 V DC
Power contact 0 V
Ext. 5…24 V
Output 1
GND
Ext. 5…24 V
Output 3
GND
Ext. 5…24 V
GND
Ext. 5…24 V
Output 2/CLK
GND
Ext. 5…24 V
Output 4/CLK
GND
Ext. 5…24 V
GND
EL2574 | EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-LED-Ausgang, Pixel-LED

EL2574 | EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-LED-Ausgang, Pixel-LED

EL2574 | EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-LED-Ausgang, Pixel-LED

EL2574 | EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-LED-Ausgang, Pixel-LED

Die EL2574 ermöglicht die Ansteuerung von LEDs mit einem integrierten Chip. Werden diese sogenannten Pixel-LEDs als Streifen oder Matrix verbunden, können alle LEDs unterschiedlich angesteuert werden. Dadurch sind Effekte wie Lauflichter oder Animationen möglich. Die EL2574 unterstützt verschiedene Protokolle zur Ansteuerung dieser LEDs. Aufgeteilt auf vier Kanäle können bis zu 2048 Pixel mit nur einer Klemme angesteuert werden, ohne dass ein zusätzlicher Controller benötigt wird.

 

Einsatzempfehlung:

  • Pick-by-Light
  • Anzeige des Maschinenstatus
  • Positionsmarkierung
  • Stage and Show

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenEL2574
Anzahl Ausgänge4
Eingangsspannung5…24 V DC
Spannungsversorgung LEDextern
LED-ProtokollWS2801, WS2803, WS2811, WS2812, WS2812B, WS2813, WS2815, WS2818, APA-101, APA102, APA-104, APA-109, CS8812, GS8206, GS8208, INK1002, INK1003, SK6812, SK6813, SK6822, SM16703, SM16704, TM1803, TM1804, TM1809, TM1812, TM1814, UCS1903, UCS1912, UCS2903, UCS2912, UCS2904, GE8822, HD107S, SK9822
Pixelanzahl2048 Pixel pro Klemme
Distributed Clocks
Stromaufnahme E-Bus80 mA typ.
Spannungsversorgungüber den E-Bus
Konfigurationüber TwinCAT System Manager
Gewichtca. 50 g
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
Zulassungen/KennzeichnungenCE
GehäusedatenEL-12-16pin
Bauformkompaktes HD (High Density)-Gehäuse mit Signal-LEDs
MaterialPolycarbonat
Abmessungen (B x H x T)12 mm x 100 mm x 68 mm
Montageauf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung
Anreihbar durchdoppelte Nut-Feder-Verbindung
BeschriftungBeschriftung der Serie BZxxx
Verdrahtungeindrähtige Leiter (e): Direktstecktechnik; feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher
Anschlussquerschnitte*: 0,08…1,5 mm²,
f*: 0,25…1,5 mm²,
a*: 0,14…0,75 mm²
Anschlussquerschnitt AWGe*: AWG28…16,
f*: AWG22…16,
a*: AWG26…19