![ELM2742-0000 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Solid-State-Relais-Ausgang, Multiplexer, 48 V AC/DC, 1 A, potenzialfrei, 1 x 4](https://multimedia.beckhoff.com/media/elm2742-0000__web_preview.png)
Mit der ELM2742 erweitert Beckhoff die Einsatzmöglichkeiten der integrierten Messtechnik der ELM3xxx-Serie, aber auch ganz normaler analoger Ein- und Ausgänge EL3xxx/EL4xxx erheblich. Denn nun können mehrere Sensoren oder Quellen zugleich an einen analogen Eingangskanal angeschlossen werden. Dazu verfügt die ELM2742 über verschleißfreie Solid-State-Relais (Halbleiter-Schalter) als Schaltelemente, die besonders für analoge Kleinsignale konzipiert sind und sich damit von normalen Solid-State-Klemmen wie EL279x abheben. Durch den extrem niedrigen Leckstrom im nA-Bereich in geöffnetem Zustand beeinflussen sich die parallel anliegenden Signale untereinander kaum. Die vielkanalige Erfassung von Analogsignalen, aber auch das flexible Umschalten verschiedener Testzustände in produktionsintegrierten Prüfstationen wird damit ohne extern angebundene Umschalter einfach möglich.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | ELM2742-0000 |
---|---|
Technik | Multiplexer |
Anschlusstechnik | 2-Leiter MOSFET-Ausgang |
Anzahl Kanäle | 2 |
Anzahl Ausgänge | 2 x Multiplexer 1 auf 4 |
Nennspannung | 48 V AC/DC |
Lastart | ohmsch |
Distributed Clocks | – |
Schaltstrom ohmsch | 1 A AC/DC je Kanal (im Betriebstemperaturbereich, 2 A bei 25 °C Umgebungstemperatur) |
Schaltstrom induktiv | k. A. |
Stromaufnahme E-Bus | 60 mA typ. |
Potenzialtrennung | 500 V (E-Bus/Feldspannung) |
Stromaufnahme Powerkontakte | 20 mA typ. |
Konfiguration | keine Adress- oder Konfigurationseinstellung |
Einschaltwiderstand | 0,1 Ω typ. |
Einschaltgeschwindigkeit | 1 ms typ., max. 5 ms |
Ausschaltgeschwindigkeit | 1 ms typ., max. 5 ms |
Durchbruchspannung | 80 V |
Kurzschlussstrom | nicht kurzschlussfest, siehe Stoßstrom |
Pulsstrom | 5 A (100 ms) |
Besondere Eigenschaften | verschleißfreies Solid-State-Relais (Halbleiter) |
Gewicht | ca. 350 g |
Betriebs-/Lagertemperatur | 0…+55 °C/-25…+85 °C |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE |
Gehäusedaten | ELM-30-xpin |
---|---|
Bauform | Metallgehäuse mit Signal-LEDs |
Material | Zinkdruckguss |
Abmessungen (B x H x T) | 30 mm x 100 mm x 95 mm |
Montage | auf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung |
Anreihbar durch | doppelte Nut-Feder-Verbindung |
Beschriftung | – |
Verdrahtung | eindrähtige Leiter (e): Direktstecktechnik; feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher |
Anschlussquerschnitt | e*: 0,2…1,5 mm², f*: 0,2…1,5 mm², a*: 0,25…0,75 mm² |
Anschlussquerschnitt AWG | e*: AWG24…14, f*: AWG24…14, a*: AWG24…14 |
Abisolierlänge | 8…9 mm |
*e: eindrähtig, Draht massiv; f: feindrähtig, Litze; a: mit Aderendhülse
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen