ELM2642-0000 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Reed-Ausgang, Multiplexer, 48 V AC/DC, 0,5 A, potenzialfrei, 1 x 4

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
ELM2642-0000 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Reed-Ausgang, Multiplexer, 48 V AC/DC, 0,5 A, potenzialfrei, 1 x 4

ELM2642-0000 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Reed-Ausgang, Multiplexer, 48 V AC/DC, 0,5 A, potenzialfrei, 1 x 4

Run
Ch 1
Ch 2
ELM2642-0000 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Reed-Ausgang, Multiplexer, 48 V AC/DC, 0,5 A, potenzialfrei, 1 x 4

ELM2642-0000 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Reed-Ausgang, Multiplexer, 48 V AC/DC, 0,5 A, potenzialfrei, 1 x 4

Mit den Umschaltklemmen EL/ELM264x (Reed) und ELM274x (Solid-State) erweitert Beckhoff wesentlich die Einsatzmöglichkeiten der integrierten Messtechnik der ELM3xxx-Serie, aber auch ganz normaler analoger Ein- und Ausgänge EL3xxx/EL4xxx. Denn nun können mehrere Sensoren oder Quellen zugleich über qualitativ hochwertige, EtherCAT-gesteuerte Umschalter an einen analogen Eingangskanal angeschlossen werden.

Dazu verfügen die ELM2642 und ELM2644 über Reed-Relais als Schaltelemente, die schnelle Schaltzyklen bei langer Lebensdauer zulassen. Die elektrische Trennung und der konstante Übergangswiderstand des Reed-Schalters erlaubt die Messung auch sensibler Signale bis hin zum schnellen Scan-Betrieb.

Durch die jeweils doppelt vorhandenen Eingangsanschlüsse X können die Kanäle einfach zu 1 x 8 Multiplexern und mehr verbunden werden.

Die vielkanalige Erfassung von Analogsignalen, aber auch das flexible Umschalten verschiedener Testzustände in produktionsintegrierten Prüfstationen wird durch die Integration der oft nötigen Umschalter in das EtherCAT-System einfach möglich.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenELM2642-0000
TechnikMultiplexer
Anschlusstechnik2-Leiter Reed-Ausgang
AnschlussartPush-in, Wartungsstecker 6-polig
Anzahl Kanäle2
Anzahl Ausgänge2 x Multiplexer 1 auf 4
Nennspannung48 V AC/DC
Lastartohmsch
Distributed Clocks
Schaltstrom ohmsch0,5 A AC/DC je Kanal
Schaltstrom induktivk. A.
Schaltleistungmax. 10 W
Dauerleistungmax. 10 W
Stromaufnahme E-Bus60 mA typ.
Potenzialtrennung500 V (E-Bus/Feldspannung)
Stromaufnahme Powerkontakte20 mA typ.
Konfigurationkeine Adress- oder Konfigurationseinstellung
Einschaltwiderstand0,2 Ω typ.
Einschaltgeschwindigkeit1 ms typ., max. 5 ms
Ausschaltgeschwindigkeit1 ms typ., max. 5 ms
Durchbruchspannung170 V
Kurzschlussstromnicht kurzschlussfest, siehe Pulsstrom
Pulsstrom1 A (100 ms)
Thermische Verlustleistung1 W typ.
Besondere Eigenschaftenschnelles Reed-Relais
Gewichtca. 350 g
Betriebstemperatur0…55 °C
Lagertemperatur-25…+85 °C
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/EinbaulageIP20/beliebig
Zulassungen/KennzeichnungenCE
GehäusedatenELM-30-xpin
BauformMetallgehäuse mit Signal-LEDs
MaterialZinkdruckguss
Abmessungen (B x H x T)30 mm x 100 mm x 95 mm
Montageauf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung
Anreihbar durchdoppelte Nut-Feder-Verbindung
Beschriftung
Verdrahtungeindrähtige Leiter (e): Direktstecktechnik; feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher
Anschlussquerschnitte*: 0,2…1,5 mm²,
f*: 0,2…1,5 mm²,
a*: 0,25…0,75 mm²
Anschlussquerschnitt AWGe*: AWG24…14,
f*: AWG24…14,
a*: AWG24…14