![EL2602-0010 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Relais-Ausgang, 230 V AC, 30 V DC, 5 A, kontaktschonendes Schalten](https://multimedia.beckhoff.com/media/el2602-0010__web_preview.png)
Die Ausgangsklemme EL2602-0010 besitzt zwei Relais mit je einem Einzelkontakt. Die Relaisklemme schaltet kontaktschonend im Spannungsnulldurchgang und ist speziell für kapazitive Lasten wie LED-Lampen geeignet. Ein praktischer Test konnte zeigen, dass eine EL2622-0010 an einer kapazitive Dauerstromlast von 4 A (Details siehe Dokumentation) nach 200.000 Schaltspielen weiterhin vollfunktionstüchtig blieb. Der Signalzustand der EtherCAT-Klemme wird durch Leuchtdioden angezeigt.
Besondere Eigenschaften:
- Relais-Ausgang
- 2 x Schließer
- geeignet für ohmsche, induktive und kapazitive Lasten
- kontaktschonendes Schalten von LED-Lampen
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | EL2602-0010 |
---|---|
Anschlusstechnik | Relaisausgang |
Anzahl Ausgänge | 2 x Schließer an Powerkontakt |
Nennspannung | 230 V AC/30 V DC |
Lastart | ohmsch, induktiv, kapazitiv |
Distributed Clocks | – |
Schaltstrom | 5 A AC/DC je Kanal |
Minimal zulässige Last | 0,1 mA bei 0,1 V DC |
Schaltstrom induktiv | 2 A AC/DC je Kanal |
Stromaufnahme E-Bus | 120 mA typ. |
Potenzialtrennung | 500 V (E-Bus/Feldspannung) |
Stromaufnahme Powerkontakte | lastabhängig |
Breite im Prozessabbild | 2 Outputs + 1 Input |
Schaltspiele mech. (min.) | 2 x 107 |
Schaltspiele elektr. (min.) | 8 x 104 (5 A/30 V DC oder 5 A/250 V AC und ohmscher Last) |
Konfiguration | keine Adress- oder Konfigurationseinstellung |
Besondere Eigenschaften | kontaktschonendes Schalten im Spannungsnulldurchgang führt zu erheblich höherer Lebensdauer bei AC-Versorgung |
Gewicht | ca. 50 g |
Betriebs-/Lagertemperatur | 0…+55 °C/-25…+85 °C |
Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung |
Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Schutzart/Einbaulage | IP20/beliebig |
Steckbare Verdrahtung | bei allen ESxxxx-Klemmen |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UL |
Gehäusedaten | EL-12-8pin | ES-12-8pin |
---|---|---|
Bauform | kompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDs | Klemmengehäuse mit steckbarer Verdrahtungsebene |
Material | Polycarbonat | |
Abmessungen (B x H x T) | 12 mm x 100 mm x 68 mm | |
Montage | auf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung | |
Anreihbar durch | doppelte Nut-Feder-Verbindung | |
Beschriftung | Beschriftung der Serie BZxxx | |
Verdrahtung | eindrähtige Leiter (e), feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher | |
Anschlussquerschnitt | e*: 0,08…2,5 mm², f*: 0,08…2,5 mm², a*: 0,14…1,5 mm² | e*: 0,08…1,5 mm², f*: 0,08…1,5 mm², a*: 0,14…1,5 mm² |
Anschlussquerschnitt AWG | e*: AWG28…14, f*: AWG28…14, a*: AWG26…16 | e*: AWG28…16, f*: AWG28…16, a*: AWG26…16 |
Abisolierlänge | 8…9 mm | 9…10 mm |
Strombelastung Powerkontakte | Imax: 10 A |
*e: eindrähtig, Draht massiv; f: feindrähtig, Litze; a: mit Aderendhülse
Bestellangaben | |
---|---|
EL2602-0010 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Relais-Ausgang, 230 V AC, 30 V DC, 5 A, kontaktschonendes Schalten |
ES2602-0010 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Relais-Ausgang, 230 V AC, 30 V DC, 5 A, kontaktschonendes Schalten, steckbare Verdrahtung |