![EL2642 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Reed-Ausgang, Multiplexer, 48 V AC/DC, 0,5 A, potenzialfrei, 1 x 4](https://multimedia.beckhoff.com/media/EL2642__web_preview.png)
Mit den Umschaltklemmen der Serien EL/ELM264x (Reed) und ELM274x (Solid-State) erweitert Beckhoff wesentlich die Einsatzmöglichkeiten der integrierten Messtechnik der ELM3xxx-Serie, aber auch ganz normaler analoger Ein- und Ausgänge EL3xxx/EL4xxx. Denn nun können mehrere Sensoren oder Quellen zugleich über qualitativ hochwertige, EtherCAT-gesteuerte Umschalter an einen analogen Eingangskanal angeschlossen werden.
Dazu verfügt die EL2642 über Reed-Relais als Schaltelemente, die schnelle Schaltzyklen bei langer Lebensdauer zulassen. Die elektrische Trennung und der konstante Übergangswiderstand des Reed-Schalters erlauben die Messung sensibler Signale bis hin zum schnellen Scan-Betrieb. Durch die jeweils doppelt vorhandenen Eingangsanschlüsse X können die Kanäle einfach zu 1 x 8 Multiplexern und mehr verbunden werden. Die vielkanalige Erfassung von Analogsignalen, aber auch das flexible Umschalten verschiedener Testzustände in produktionsintegrierten Prüfstationen werden damit durch die Integration der Umschalter in das EtherCAT-System einfach möglich.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | EL2642 |
---|---|
Technik | Multiplexer |
Anschlusstechnik | 2-Leiter Reed-Ausgang |
Anschlussart | Direktstecktechnik/Push-in |
Anzahl Ausgänge | 2 x Multiplexer 1 auf 4 |
Nennspannung | 48 V AC/DC |
Lastart | ohmsch |
Distributed Clocks | – |
Schaltstrom ohmsch | 0,5 A AC/DC je Kanal (max. Summenstrom 1 A unter UL-Bedingungen, sonst 2 A) |
Schaltstrom induktiv | k. A. |
Schaltleistung | max. 10 W |
Dauerleistung | max. 10 W |
Stromaufnahme E-Bus | 60 mA typ. |
Potenzialtrennung | 500 V (E-Bus/Feldspannung) |
Stromaufnahme Powerkontakte | 20 mA typ. |
Konfiguration | keine Adress- oder Konfigurationseinstellung |
Einschaltwiderstand | 0,2 Ω typ. |
Einschaltgeschwindigkeit | 1 ms typ., max. 5 ms |
Ausschaltgeschwindigkeit | 1 ms typ., max. 5 ms |
Durchbruchspannung | 170 V |
Kurzschlussstrom | nicht kurzschlussfest, siehe Pulsstrom |
Pulsstrom | 1 A (100 ms) |
Thermische Verlustleistung | 1 W typ. |
Besondere Eigenschaften | schnelles Reed-Relais, Temperaturmessung |
Gewicht | ca. 100 g |
Betriebs-/Lagertemperatur | 0…+55 °C/-25…+85 °C |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE |
Gehäusedaten | EL-12-16pin |
---|---|
Bauform | kompaktes HD (High Density)-Gehäuse mit Signal-LEDs |
Material | Polycarbonat |
Abmessungen (B x H x T) | 12 mm x 100 mm x 68 mm |
Montage | auf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung |
Anreihbar durch | doppelte Nut-Feder-Verbindung |
Beschriftung | Beschriftung der Serie BZxxx |
Verdrahtung | eindrähtige Leiter (e): Direktstecktechnik; feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher |
Anschlussquerschnitt | e*: 0,08…1,5 mm², f*: 0,25…1,5 mm², a*: 0,14…0,75 mm² |
Anschlussquerschnitt AWG | e*: AWG28…16, f*: AWG22…16, a*: AWG26…19 |
Abisolierlänge | 8…9 mm |
Strombelastung Powerkontakte | Imax: 10 A |
*e: eindrähtig, Draht massiv; f: feindrähtig, Litze; a: mit Aderendhülse
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen