![EL2819 | EtherCAT-Klemme, 16-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A, mit Diagnose](https://multimedia.beckhoff.com/media/el2819__web_preview.png)
Die digitale Ausgangsklemme EL2819 schaltet binäre 24-V-DC-Steuersignale des Automatisierungsgerätes galvanisch getrennt zur Prozessebene an die Aktoren weiter. Die EtherCAT-Klemme enthält sechzehn Kanäle, deren Signalzustand durch Leuchtdioden angezeigt wird. Die integrierte Diagnose kann in der Steuerung ausgewertet werden und wird von den Leuchtdioden angezeigt. Durch die Diagnose wird die Wartung der Applikation vereinfacht. Die Powerkontakte sind durchverbunden. Die Bezugsmasse der Ausgänge ist der 0-V-DC-Powerkontakt. Die Ausgänge sind von der Feldbusseite galvanisch getrennt.
Besondere Eigenschaften:
- Anschluss verschiedener Lastarten möglich (ohmsch, induktiv, Lampenlast)
- max. Ausgangsstrom von 0,5 A je Kanal
- kurzschlussfeste Ausgänge und Verpolungsschutz
- integrierte Diagnosemöglichkeit u.a.
- Kurzschlusserkennung je Kanal
- Leitungsbruch je Kanal
- Überstrom je Kanal
- Übertemperatur
- Spannungsverlust und Unterspannung
- parametrierbares Ausgangsverhalten bei Busfehler (Safe State)
- werkzeugloser Anschluss durch Direktstecktechnik bei eindrähtigen Leitern
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | EL2819 |
---|---|
Anschlusstechnik | 1-Leiter |
Anzahl Ausgänge | 16 |
Nennspannung | 24 V DC (-15 %/+20 %) |
Lastart | ohmsch, induktiv, Lampenlast |
Distributed Clocks | – |
Ausgangsstrom max. | 0,5 A (kurzschlussfest) je Kanal |
Ausgangsstufe | Push (HighSide-Switch) |
Kurzschlussstrom | < 1 A typ. |
Verpolungsschutz | ja |
Abschaltenergie (ind.) max. | < 150 mJ/Kanal |
Stromaufnahme E-Bus | 90 mA typ. |
Potenzialtrennung | 500 V (E-Bus/Feldspannung) |
Stromaufnahme Powerkontakte | 50 mA typ. + Last |
Breite im Prozessabbild | 16-Bit-Output und Diagnose |
Besondere Eigenschaften | Diagnose über Prozessdaten und LED: Übertemperatur, PowerFail, Kurzschluss (kanalweise) |
Gewicht | ca. 70 g |
Betriebs-/Lagertemperatur | 0…+55 °C/-25…+85 °C |
Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung |
Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Schutzart/Einbaulage | IP20/siehe Dokumentation |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UL, ATEX, IECEx, DNV GL |
Ex-Kennzeichnung | ATEX: II 3 G Ex ec IIC T4 Gc IECEx: Ex ec IIC T4 Gc |
Gehäusedaten | EL-12-16pin |
---|---|
Bauform | kompaktes HD (High Density)-Gehäuse mit Signal-LEDs |
Material | Polycarbonat |
Abmessungen (B x H x T) | 12 mm x 100 mm x 68 mm |
Montage | auf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung |
Anreihbar durch | doppelte Nut-Feder-Verbindung |
Beschriftung | Beschriftung der Serie BZxxx |
Verdrahtung | eindrähtige Leiter (e): Direktstecktechnik; feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher |
Anschlussquerschnitt | e*: 0,08…1,5 mm², f*: 0,25…1,5 mm², a*: 0,14…0,75 mm² |
Anschlussquerschnitt AWG | e*: AWG28…16, f*: AWG22…16, a*: AWG26…19 |
Abisolierlänge | 8…9 mm |
Strombelastung Powerkontakte | Imax: 10 A |
*e: eindrähtig, Draht massiv; f: feindrähtig, Litze; a: mit Aderendhülse