Die digitale Ausgangsklemme EL2564 realisiert die Ansteuerung von LEDs mit integriertem Vorwiderstand über ein einstellbares (masseschaltendes) PWM-Signal. Mit den vier Kanälen können Common-Anode-RGBW-LEDs angesteuert werden. Zudem ist der Betrieb mit vier LEDs der gleichen Farbe mit der Klemme möglich. Die Klemme hat eine flexible Eingangsspannung von 5…48 V DC. Die Ausgangsspannung entspricht der Eingangsspannung. Für den Betrieb von Multicolor-LEDs ist der Farbanteil pro Kanal einstellbar. Dadurch können beliebige Farbmischungen realisiert werden. Neben der Farbmischung pro Kanal ist auch die Einstellung der Gesamthelligkeit über alle Kanäle möglich. Ein weiterer Parameter, der eingestellt werden kann, ist die Frequenz. Durch die Einstellung der Frequenz in einem Bereich von 1…16.000 Hz können stroboskopische Effekte vermieden werden. Außerdem können durch die niedrigen Frequenzen sichtbare Blitze realisiert werden.
Besondere Eigenschaften:
- flexible Eingangsspannung 5…48 V DC
- einstellbarer Farbanteil pro Kanal bei Multicolor-LEDs (Anpassung des DutyCycle)
- einstellbare Gesamthelligkeit über alle Kanäle
- einstellbare Frequenz 1…16.000 Hz, zur Vermeidung von stroboskopischen Effekten und Realisierung von sichtbaren Blitzen bei niedrigen Freqenzen
Einsatzempfehlung:
- die EL2564 ist die richtige Wahl für Beleuchtungsaufgaben mit RGBW-LEDs im Spannungsbetrieb
- die EL2595 LED-Klemme der 1. Generation kann zur stromgeregelten Ansteuerung von LEDs verwendet werden
- die EL2596 und EL2596-0010 sind die deutlich leistungsgesteigerten Nachfolger der EL2595 und sind damit geeignet für Anwendungen mit Anspruch an hochpräzise strom- und spannungsgeregelte Ansteuerung von LEDs
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | EL2564 |
---|---|
Anschlusstechnik | 2-Leiter |
Anzahl Ausgänge | 4 |
Eingangsspannung | 5…48 V DC |
Lastart | LED (ohmsch) |
Ausgangsspannung | ~ UIN |
Ausgangsstrom max. | 4 A je Kanal |
PWM-Taktfrequenz | 1 Hz…16 kHz, Voreinstellung: 5 kHz |
Tastverhältnis | 0…100 % |
Auflösung | 15 Bit (abhängig von der PWM-Frequenz) |
Stromaufnahme E-Bus | 70 mA typ. |
Konfiguration | über TwinCAT System Manager |
Besondere Eigenschaften | masseschaltende PWM für Common-Anode-LEDs, einstellbarer Farbanteil pro Kanal (Tastverhältnis), einstellbare Lichtintensität/Helligkeit, einstellbare Frequenz (Anti-Stroboskop) |
Gewicht | ca. 50 g |
Betriebstemperatur | 0…55 °C |
Lagertemperatur | -25…+85 °C |
Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung |
Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Schutzart/Einbaulage | IP20/beliebig |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE |
Gehäusedaten | EL-12-8pin |
---|---|
Bauform | kompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDs |
Material | Polycarbonat |
Abmessungen (B x H x T) | 12 mm x 100 mm x 68 mm |
Montage | auf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung |
Anreihbar durch | doppelte Nut-Feder-Verbindung |
Beschriftung | Beschriftung der Serie BZxxx |
Verdrahtung | eindrähtige Leiter (e), feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher |
Anschlussquerschnitt | e*: 0,08…2,5 mm², f*: 0,08…2,5 mm², a*: 0,14…1,5 mm² |
Anschlussquerschnitt AWG | e*: AWG28…14, f*: AWG28…14, a*: AWG26…16 |
Abisolierlänge | 8…9 mm |
Strombelastung Powerkontakte | Imax: 10 A |