Die digitale EtherCAT-Klemme EL2794 stellt vier Schalter zur Verfügung, die wie ein Relaiskontakt für AC/DC-Spannungen eingesetzt werden können. Der elektronische Schalter wird durch leistungsfähige MOSFET-Transistoren mit einem geringen Einschaltwiderstand realisiert. Der Schalter selbst ist nicht kurzschlussfest, kann aber durch seine hohe Pulsstromfestigkeit so lange einen Strom führen, bis eine externe Sicherung abschaltet. Durch die Verschleißfestigkeit erhöht sich die Verfügbarkeit der Anwendung. Bis zu einer Nennspannung von 30 V AC/DC können ohmsche und leicht induktive Lasten geschaltet werden, rein ohmsche Lasten darüber hinaus auch bis 48 V DC Nennspannung. Hohe Spitzenspannungen und elektromagnetische Störimpulse werden verhindert. Die EL2794 ist mit potenzialfreien Kontakten ausgestattet; die Powerkontakte werden durchgereicht.
Besondere Eigenschaften:
- 4 x Schließer als Ersatz für Relaiskontakte
- Schalten von ohmschen Lasten bis zu einer Nennspannung von 30 V AC/48 V DC
- Schalten von leicht induktiven Lasten bis zu einer Nennspannung von 30 V AC/DC
- max. Ausgangstrom von 2 A je Kanal
- potenzialfrei
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | EL2794 |
---|---|
Anschlusstechnik | 2-Leiter |
Anzahl Ausgänge | 4 x Schließer |
Nennspannung | 0…30 V AC/DC (nur ohmsche Last: 0…48 V DC) |
Distributed Clocks | – |
Ausgangsstrom | 2 A |
Ausgangsstrom max. | 2 A je Kanal |
Kurzschlussstrom | nicht kurzschlussfest, siehe Stoßstrom |
Verpolungsschutz | – |
Schaltzeiten | TON: 1,8 ms typ., TOFF: 30 ms typ. |
Durchbruchspannung | 80 V |
Pulsstrom | 5 A (100 ms), < 50 A (10 ms) |
Trennspannung (Kanal/Kanal) | < 200 V |
Stromaufnahme E-Bus | 140 mA typ. |
Potenzialtrennung | 500 V (E-Bus/Feldspannung) |
Einschaltgeschwindigkeit | 1,8 ms typ., max. 5 ms |
Ausschaltgeschwindigkeit | 30 ms typ., max. 50 ms |
Einschaltwiderstand | 0,03 Ω typ. |
Besondere Eigenschaften | Ersatz für Relaiskontakte, potenzialfrei |
Betriebs-/Lagertemperatur | -25…+60 °C/-40…+85 °C |
Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung |
Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Schutzart/Einbaulage | IP20/beliebig |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UL, ATEX, IECEx, DNV GL, cFMus |
Ex-Kennzeichnung | ATEX: II 3 G Ex ec IIC T4 Gc IECEx: Ex ec IIC T4 Gc cFMus: Class I, Division 2, Groups A, B, C, D Class I, Zone 2, AEx ec IIC T4 Gc |
Gehäusedaten | EL-12-8pin |
---|---|
Bauform | kompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDs |
Material | Polycarbonat |
Abmessungen (B x H x T) | 12 mm x 100 mm x 68 mm |
Montage | auf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung |
Anreihbar durch | doppelte Nut-Feder-Verbindung |
Beschriftung | Beschriftung der Serie BZxxx |
Verdrahtung | eindrähtige Leiter (e), feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher |
Anschlussquerschnitt | e*: 0,08…2,5 mm², f*: 0,08…2,5 mm², a*: 0,14…1,5 mm² |
Anschlussquerschnitt AWG | e*: AWG28…14, f*: AWG28…14, a*: AWG26…16 |
Abisolierlänge | 8…9 mm |
Strombelastung Powerkontakte | Imax: 10 A |