LösenAnheftenSchließen

EL2202-0100 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A, Push-Pull, Tristate, Distributed Clocks

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
EL2202-0100 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A, Push-Pull, Tristate, Distributed Clocks

EL2202-0100 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A, Push-Pull, Tristate, Distributed Clocks

Signal-LED 1
Ausgang
hochohmig
Signal-LED 2
Ausgang
hochohmig
Powerkontakt
+24 V
Powerkontakt 0 V
Powerkontakt PE
Ausgang 1
+24 V
0 V
PE
Draufsicht 
Kontaktbelegung 
EL2202-0100 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A, Push-Pull, Tristate, Distributed Clocks

EL2202-0100 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A, Push-Pull, Tristate, Distributed Clocks

Die digitale Ausgangsklemme EL2202/EL2202-0100 schaltet die binären Steuersignale des Automatisierungsgerätes – galvanisch getrennt zur Prozessebene – an die Aktoren weiter. Sie ist für Signale geeignet, die besonders schnell ausgegeben werden müssen, da sie über eine sehr geringe Ausgangsverzögerung verfügt. Die EtherCAT-Klemme verfügt über einen Push-pull-Ausgang, der sich aktiv nach 24 V, 0 V oder hochohmig schalten lässt. Die Klemme enthält zwei Kanäle, deren Signalzustand je Kanal durch Leuchtdioden angezeigt wird.

Bei der EL2202-0100 ist im Gegensatz zur EL2202 die Distributed-Clocks-Unterstützung (DC) schon aktiviert, d. h. die Ausgangsdaten werden synchron mit anderen DC-fähigen Klemmen ausgegeben. Die systemweite DC-Genauigkeit liegt bei << 1 µs. Die Aktivierung bzw. Deaktivierung der Distributed-Clocks-Unterstützung kann auch anwenderseitig bei der EL2202 vorgenommen werden (siehe Dokumentation), bei der EL2202-0100 ist sie ab Werk enthalten.

 

Besondere Eigenschaften:

  • Push-Pull-Ausgang mit Tristate
  • geeignet für besonders schnelle Signalausgabe
  • Ausgänge hochohmig schaltbar
  • max. Ausgangsstrom von 0,5 A je Kanal
  • Synchronisierter Betrieb durch XFC-Technologie, Distributed Clocks

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenEL2202-0100
Anschlusstechnik4-Leiter
Anzahl Ausgänge2
Nennspannung24 V DC (-15 %/+20 %)
Lastartohmsch, induktiv, Lampenlast
Distributed Clocksja
Genauigkeit Distributed Clocks<< 1 µs
Ausgangsstrom max.0,5 A (kurzschlussfest im Push-Betrieb) je Kanal
AusgangsstufePush-Pull, hochohmig
Kurzschlussstrom4 A/150 µs typ.
Verpolungsschutzja
Abschaltenergie (ind.) max.< 150 mJ/Kanal
SchaltzeitenTON: < 1 µs typ., TOFF: < 1 µs typ.
Stromaufnahme E-Bus130 mA typ.
Potenzialtrennung500 V (E-Bus/Feldspannung)
Stromaufnahme Powerkontakte30 mA typ. + Last
Breite im Prozessabbild2 x 2-Bit-Output
Konfigurationkeine Adress- oder Konfigurationseinstellung
Besondere EigenschaftenDC voreingestellt, Ausgänge hochohmig schaltbar
Gewichtca. 60 g
Betriebs-/Lagertemperatur0…+55 °C/-25…+85 °C
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/EinbaulageIP20/beliebig
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL, ATEX, IECEx
Ex-KennzeichnungATEX:
II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
IECEx:
Ex ec IIC T4 Gc
GehäusedatenEL-12-8pin
Bauformkompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDs
MaterialPolycarbonat
Abmessungen (B x H x T)12 mm x 100 mm x 68 mm
Montageauf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung
Anreihbar durchdoppelte Nut-Feder-Verbindung
BeschriftungBeschriftung der Serie BZxxx
Verdrahtungeindrähtige Leiter (e), feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher
Anschlussquerschnitte*: 0,08…2,5 mm²,
f*: 0,08…2,5 mm²,
a*: 0,14…1,5 mm²
Anschlussquerschnitt AWGe*: AWG28…14,
f*: AWG28…14,
a*: AWG26…16
Abisolierlänge8…9 mm
Strombelastung PowerkontakteImax: 10 A