Die digitale Ausgangsklemme EL2252 schaltet die binären Ausgangssignale der Steuerung galvanisch getrennt zur Prozessebene. Die Ausgänge der EtherCAT-Klemme werden hochgenau passend zum übertragenen Zeitstempel geschaltet, der über eine Auflösung von 10 ns verfügt. Mit dieser Technologie lassen sich Schaltzeitpunkte an Ausgängen systemweit exakt vorgeben. Als Bezugsgröße gelten die Distributed Clocks. In Verbindungen mit der EL1252 (digitale Eingangsklemme mit Zeitstempel) ermöglicht die EL2252 eine zeitäquidistante Reaktion, die weitgehend unabhängig von der Buszykluszeit ist. Jeder Ausgang kann einzeln hochohmig geschaltet werden.
Besondere Eigenschaften:
- Push-Pull-Ausgang mit Tristate
- Ausgänge hochohmig schaltbar
- Synchronisierter Betrieb durch XFC-Technologie Distributed Clocks möglich
- Unterstützung der XFC-Technologie Timestamp
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | EL2252 |
---|---|
Anschlusstechnik | 4-Leiter |
Anzahl Ausgänge | 2 |
Nennspannung | 24 V DC (-15 %/+20 %) |
Lastart | ohmsch, induktiv, Lampenlast |
Genauigkeit Timestamp in der Klemme | 10 ns |
Auflösung Timestamp | 1 ns |
Distributed Clocks | ja |
Genauigkeit Distributed Clocks | << 1 µs |
Ausgangsverzögerung durch 24-V-Leistungsteil | < 1 µs typ. |
Ausgangsstrom max. | 0,5 A (kurzschlussfest) je Kanal |
Ausgangsstufe | Push-Pull |
Kurzschlussstrom | 4 A/150 µs typ. |
Verpolungsschutz | ja |
Strombegrenzung | 1,5 A typ. |
Abschaltenergie (ind.) max. | < 150 mJ/Kanal |
Schaltzeiten | TON: < 1 µs typ., TOFF: < 1 µs typ. |
Stromaufnahme E-Bus | 130 mA typ. |
Potenzialtrennung | 500 V (E-Bus/Feldspannung) |
Stromaufnahme Powerkontakte | 30 mA typ. + Last |
Breite im Prozessabbild | 8-Bit-Output (Ch. 1 + Ch. 2), 9-Byte-Timestamp |
Besondere Eigenschaften | Timestamp, Ausgänge hochohmig schaltbar, kurzschlussfest |
Gewicht | ca. 60 g |
Betriebs-/Lagertemperatur | 0…+55 °C/-25…+85 °C |
Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung |
Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Schutzart/Einbaulage | IP20/beliebig |
Steckbare Verdrahtung | bei allen ESxxxx-Klemmen |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UL, ATEX, IECEx |
Ex-Kennzeichnung | ATEX: II 3 G Ex ec IIC T4 Gc IECEx: Ex ec IIC T4 Gc |
Gehäusedaten | EL-12-8pin | ES-12-8pin |
---|---|---|
Bauform | kompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDs | Klemmengehäuse mit steckbarer Verdrahtungsebene |
Material | Polycarbonat | |
Abmessungen (B x H x T) | 12 mm x 100 mm x 68 mm | |
Montage | auf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung | |
Anreihbar durch | doppelte Nut-Feder-Verbindung | |
Beschriftung | Beschriftung der Serie BZxxx | |
Verdrahtung | eindrähtige Leiter (e), feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher | |
Anschlussquerschnitt | e*: 0,08…2,5 mm², f*: 0,08…2,5 mm², a*: 0,14…1,5 mm² | e*: 0,08…1,5 mm², f*: 0,08…1,5 mm², a*: 0,14…1,5 mm² |
Anschlussquerschnitt AWG | e*: AWG28…14, f*: AWG28…14, a*: AWG26…16 | e*: AWG28…16, f*: AWG28…16, a*: AWG26…16 |
Abisolierlänge | 8…9 mm | 9…10 mm |
Strombelastung Powerkontakte | Imax: 10 A |
*e: eindrähtig, Draht massiv; f: feindrähtig, Litze; a: mit Aderendhülse
Bestellangaben | |
---|---|
EL2252 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A, Timestamp |
ES2252 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A, Timestamp, steckbare Verdrahtung |