![EM2042 | EtherCAT-Klemme, 16-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A, D-Sub](https://multimedia.beckhoff.com/media/em2042__web_preview.png)
Das EtherCAT-Modul EM2042 kombiniert 16 digitale Ausgänge in einem D-Sub-Steckverbinder in kompakter Bauform und ist somit optimal für Ventilinseln mit Multipol-Anschluss geeignet. Die binären Steuersignale werden galvanisch getrennt zur Prozessebene an die Aktoren weitergeschaltet. Die EM2042 wird wie Standard-EtherCAT-Klemmen in das I/O-System integriert. Der Stecker X2 für die Spannungsversorgung ist im Lieferumfang enthalten.
Besondere Eigenschaften:
- D-Sub-Anschluss
- ideal für Ventilinseln mit Multipol-Anschluss
- max. Ausgangsstrom von 0,5 A je Kanal (∑ 4 A)
- einzeln kurzschlussfeste Ausgänge und Verpolungsschutz
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | EM2042 |
---|---|
Anschlusstechnik | D-Sub |
Anzahl Ausgänge | 16 |
Nennlastspannung | 24 V DC (-15 %/+20 %) |
Lastart | ohmsch, induktiv, Lampenlast |
Distributed Clocks | – |
Ausgangsstrom max. | 0,5 A je Kanal, einzeln kurzschlussfest, ∑ 4 A |
Kurzschlussstrom | < 2 A typ. |
Verpolungsschutz | ja |
Abschaltenergie (ind.) max. | < 150 mJ/Kanal |
Schaltzeiten | TON: 60 µs typ., TOFF: 300 µs typ. |
Stromaufnahme X2 | typ. 25 mA + Last |
Stromaufnahme E-Bus | 115 mA typ. |
Potenzialtrennung | 500 V (E-Bus/Feldspannung) |
Breite im Prozessabbild | 16 Outputs |
Abmessungen (B x H x T) | 26,5 mm x 100 mm x 71 mm |
Besondere Eigenschaften | ideal für Ventilinseln mit Multipol-Anschluss |
Gewicht | ca. 90 g |
Betriebs-/Lagertemperatur | 0…+55 °C/-25…+85 °C |
Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung |
Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Schutzart/Einbaulage | IP20/beliebig |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE |
Gehäusedaten | EL-24 |
---|---|
Bauform | kompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDs |
Material | Polycarbonat |
Abmessungen (B x H x T) | 24 mm x 100 mm x 52 mm |
Montage | auf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung |
Anreihbar durch | doppelte Nut-Feder-Verbindung |
Beschriftung | – |
Verdrahtung | spezifische Steckverbindung |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen