LösenAnheftenSchließen

ELX2792 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Solid-State-Relais-Ausgang, potenzialfrei, Ex i

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
ELX2792 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Solid-State-Relais-Ausgang, potenzialfrei, Ex i

ELX2792 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Solid-State-Relais-Ausgang, potenzialfrei, Ex i

ELX2792 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Solid-State-Relais-Ausgang, potenzialfrei, Ex i

ELX2792 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Solid-State-Relais-Ausgang, potenzialfrei, Ex i

Die systemintegrierte Lösung für den Explosionsschutz: PC-based Control

Die systemintegrierte Lösung für den Explosionsschutz: PC-based Control

Die Ausgangsklemme ELX2792 besitzt zwei Relais mit je einem Wechselkontakt, die universell zur Schaltung von eigensicheren Verbrauchern bis Zone 0/20 eingesetzt werden können. Diese können z. B. Magnetventile, Schütze oder optische/akustische Signalgeräte sein. Die ELX2792 ist mit potenzialfreien Kontakten ausgestattet. Der Signalzustand der einzelnen Kanäle wird jeweils durch eine Leuchtdiode angezeigt. EtherCAT-Klemmen der ELX-Serie müssen stets in Verbindung mit der Einspeiseklemme ELX9560 betrieben werden. Diese erzeugt aus der Eingangsspannung (24 V DC) eine galvanisch getrennte Ausgangsspannung (24 V EX) zur Versorgung der nachfolgenden ELX-Klemmen. Sollte eine erneute Einspeisung erforderlich sein, kann die Kombination aus einer ELX9410 und einer ELX9560 verwendet werden, sodass weitere ELX-Klemmen angereiht werden können. Der ELX-Klemmenstrang muss mit einer ELX9012 oder zwei ELX9410 abgeschlossen werden.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenELX2792
AnschlusstechnikHalbleiterausgang
Anzahl Ausgänge2 x Wechsler
Schaltspannung max.30 V AC, 30 V DC (unter Berücksichtigung der IEC 60079-11)
Schaltstrom ohmsch0,5 A AC, 1 A DC (unter Berücksichtigung der IEC 60079-11)
Stromaufnahme Powerkontakte0 mA typ.
Ausgangsstrom max.0,5 A AC, 1 A DC
Stromaufnahme E-Bus55 mA typ.
Gewichtca. 55 g
Betriebs-/Lagertemperatur-25…+60 °C/-40…+85 °C
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
Schutzart/EinbaulageIP20/siehe Dokumentation
Zulassungen/KennzeichnungenCE, ATEX, IECEx, cFMus
Ex-KennzeichnungATEX:
  II 3(1)G Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc
  II (1)D [Ex ia Da] IIIC
  I (M1) [Ex ia Ma] I
IECEx:
  Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc
  [Ex ia Da] IIIC
  [Ex ia Ma] I
GehäusedatenEL-12-8pin
Bauformkompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDs
MaterialPolycarbonat
Abmessungen (B x H x T)12 mm x 100 mm x 68 mm
Montageauf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung
Anreihbar durchdoppelte Nut-Feder-Verbindung
BeschriftungBeschriftung der Serie BZxxx
Verdrahtungeindrähtige Leiter (e), feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher
Anschlussquerschnitte*: 0,08…2,5 mm²,
f*: 0,08…2,5 mm²,
a*: 0,14…1,5 mm²
Anschlussquerschnitt AWGe*: AWG28…14,
f*: AWG28…14,
a*: AWG26…16
Abisolierlänge8…9 mm
Strombelastung PowerkontakteImax: 10 A