Die EtherCAT-Klemme EL2595 enthält eine Konstantstromquelle für LEDs und ist zur Ansteuerung von einer oder mehrerer LEDs in Reihenschaltung konzipiert. Der Anwender gibt den gewünschten Sollstrom vor, das integrierte Netzteil stellt dann in Abhängigkeit von den angeschlossenen LEDs die dazu nötige Vorwärtsspannung bereit. Dazu verfügt die EL2595 über ein StepUp/StepDown-Netzteil, das die Ausgangsspannung aus der 24-V-DC-Eingangsspannung generiert. Die Ausgangsspannung wird auch während des Betriebs nachgeregelt, um den Sollstrom einzuhalten. Der Strom kann für Kurzzeitbeleuchtung schnell geschaltet werden, somit sind auch kürzeste Lichtblitze möglich. Die Pulsdauer ist von 1 µs bis unendlich einstellbar, der Blitzzeitpunkt selbst kann durch Timestamp über Distributed Clocks vorgegeben werden, aber auch ein externer Triggereingang steht zur Verfügung. Umfangreiche Echtzeit-Diagnose, wie Eingangsstrom/-spannung und Ausgangsstrom/-spannung, erlauben eine detaillierte Kontrolle der LED-Lichtstärke. Wenn ein vorgebbarer Lastkorridor, z. B. durch Lastfehler, verlassen wird, schaltet sich die EL2595 zum Schutz der Last rückstellbar ab.
Besondere Eigenschaften:
- geeignet für einfache Beleuchtungsaufgaben und LED-Dauerbetrieb
- max. Ausgangsstrom von 300…700 mA
- optional selbsttätiger Betrieb bei Kommunikationsunterbrechung
- Unterstützung der XFC-Technologie Timestamp
- synchronisierter Betrieb durch XFC-Technologie Distributed Clocks möglich
Einsatzempfehlung:
- Die EL2564 ist die richtige Wahl für Beleuchtungsaufgaben mit RGBW-LEDs im Spannungsbetrieb.
- Die LED-Klemme EL2595 der 1. Generation kann zur stromgeregelten Ansteuerung von LEDs verwendet werden.
- Die EL2596 und EL2596-0010 sind die deutlich leistungsgesteigerten Nachfolger der EL2595 und sind damit geeignet für Anwendungen mit Anspruch an hochpräzise strom- und spannungsgeregelte Ansteuerung von LEDs.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | EL2595 |
---|---|
Anschlusstechnik | 2-Leiter |
Anzahl Ausgänge | 1 |
Eingangsspannung | 24 V DC (-15 %/+20 %) |
Lastart | LED (ohmsch) |
Distributed Clocks | ja |
Genauigkeit Distributed Clocks | << 1 µs |
Ausgangsspannung | 2…48 V DC (Auf-/Abwärtsregelung ab Eingangsspannung, Totband im Regelbetrieb beachten) |
Ausgangsstrom | 300…700 mA |
Schaltzeiten | TON: < 1 µs typ., TOFF: < 1 µs typ., Pulse ab 200 µs |
Triggerausgang (an Kamera) | – |
Triggereingang (von Kamera) | 1 (galvanisch getrennt, 8 mA typ., 5…24 V DC) |
Stromaufnahme E-Bus | 130 mA typ. |
Stromaufnahme Powerkontakte | 20 mA typ. + Last |
Potenzialtrennung | 500 V (E-Bus/Feldspannung) |
Besondere Eigenschaften | optional selbsttätiger Betrieb bei Kommunikationsunterbrechung, LED-Dauerbetrieb möglich |
Gewicht | ca. 55 g |
Betriebstemperatur | 0…55 °C |
Lagertemperatur | -25…+85 °C |
Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung |
Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Schutzart/Einbaulage | IP20/beliebig |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE |
Gehäusedaten | EL-12-16pin |
---|---|
Bauform | kompaktes HD (High Density)-Gehäuse mit Signal-LEDs |
Material | Polycarbonat |
Abmessungen (B x H x T) | 12 mm x 100 mm x 68 mm |
Montage | auf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung |
Anreihbar durch | doppelte Nut-Feder-Verbindung |
Beschriftung | Beschriftung der Serie BZxxx |
Verdrahtung | eindrähtige Leiter (e): Direktstecktechnik; feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher |
Anschlussquerschnitt | e*: 0,08…1,5 mm², f*: 0,25…1,5 mm², a*: 0,14…0,75 mm² |
Anschlussquerschnitt AWG | e*: AWG28…16, f*: AWG22…16, a*: AWG26…19 |
Abisolierlänge | 8…9 mm |
Strombelastung Powerkontakte | Imax: 10 A |