Die Ausgangsklemmen EL2521-xxxx verändern ein binäres Signal in der Frequenz und geben es (galvanisch getrennt vom E-Bus) aus. Die Frequenz wird durch einen 16-Bit-Wert vom Automatisierungsgerät vorgegeben. Der Signalzustand der EtherCAT-Klemme wird durch Leuchtdioden angezeigt. Die LEDs sind mit den Ausgängen getaktet und zeigen jeweils einen aktiven Ausgang an.
Besondere Eigenschaften:
- Pulse-Train (Frequenzausgang)
- verschiedene Betriebsarten
- Frequenzmodulation
- Pulsrichtungsvorgabe
- Inkremental-Encoder-Simulation (2x AB)
- integrierte Fahrwegsteuerung
- synchronisierter Betrieb durch XFC-Technologie Distributed Clocks möglich
- Ausgangsspezifikation: 24 V DC, extern gespeist
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | EL2521-0024 |
---|---|
Anschlusstechnik | Pulse Train (Frequenzausgang) |
Anzahl Ausgänge | 1 Kanal (2 Ausgänge A, B) |
Anzahl Eingänge | 2 (+T, +Z) |
Lastart | ohmsch, induktiv |
Distributed Clocks | ja |
Ausgangsspezifikation | 5…24 V DC, externe Versorgung |
Ausgangsstrom max. | 1 A |
Grundfrequenz | 0…500 kHz, Voreinstellung: 50 kHz |
Auflösung | max. 15 Bit |
Stromaufnahme E-Bus | 280 mA typ. |
Spannungsversorgung | über den E-Bus |
Potenzialtrennung | 500 V (E-Bus/Feldspannung) |
Stromaufnahme Powerkontakte | – |
Besondere Eigenschaften | Pulsausgabe mit variabler Frequenz: Frequenzmodulation, Puls-Richtungsvorgabe, AB-Inkremental-Encoder-Simulation mit Anbindung an TwinCAT NC, Rampenfunktion, Fahrwegsteuerung |
Gewicht | ca. 50 g |
Betriebs-/Lagertemperatur | 0…+55 °C/-25…+85 °C |
Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung |
Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Schutzart/Einbaulage | IP20/beliebig |
Steckbare Verdrahtung | bei allen ESxxxx-Klemmen |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UL, ATEX, IECEx |
Ex-Kennzeichnung | ATEX: II 3 G Ex ec IIC T4 Gc IECEx: Ex ec IIC T4 Gc |
Gehäusedaten | EL-12-8pin | ES-12-8pin |
---|---|---|
Bauform | kompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDs | Klemmengehäuse mit steckbarer Verdrahtungsebene |
Material | Polycarbonat | |
Abmessungen (B x H x T) | 12 mm x 100 mm x 68 mm | |
Montage | auf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung | |
Anreihbar durch | doppelte Nut-Feder-Verbindung | |
Beschriftung | Beschriftung der Serie BZxxx | |
Verdrahtung | eindrähtige Leiter (e), feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher | |
Anschlussquerschnitt | e*: 0,08…2,5 mm², f*: 0,08…2,5 mm², a*: 0,14…1,5 mm² | e*: 0,08…1,5 mm², f*: 0,08…1,5 mm², a*: 0,14…1,5 mm² |
Anschlussquerschnitt AWG | e*: AWG28…14, f*: AWG28…14, a*: AWG26…16 | e*: AWG28…16, f*: AWG28…16, a*: AWG26…16 |
Abisolierlänge | 8…9 mm | 9…10 mm |
Strombelastung Powerkontakte | Imax: 10 A |