LösenAnheftenSchließen

ELX2002 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 45 mA, Ex i

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
ELX2002 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 45 mA, Ex i

ELX2002 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 45 mA, Ex i

Signal-LED 1
Signal-LED 2
Powerkontakt
+24 V EX
Powerkontakt
0 V EX
+Ausgang 1
-Ausgang 1
+Ausgang 2
-Ausgang 2
Draufsicht 
ELX2002 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 45 mA, Ex i

ELX2002 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 45 mA, Ex i

Die systemintegrierte Lösung für den Explosionsschutz: PC-based Control

Die systemintegrierte Lösung für den Explosionsschutz: PC-based Control

Die digitale Ausgangsklemme ELX2002 erlaubt den direkten Anschluss eigensicherer Aktorik aus explosionsgefährdeten Bereichen der Zonen 0/20 und 1/21. Die ELX2002 liefert eine Ausgangsspannung von 24 V DC und einen maximalen Ausgangsstrom von 45 mA pro Kanal, der Summenstrom beträgt 80 mA. Der Signalzustand der einzelnen Kanäle wird jeweils durch eine Leuchtdiode angezeigt.

 

EtherCAT-Klemmen der ELX-Serie müssen stets in Verbindung mit der Einspeiseklemme ELX9560 betrieben werden. Diese erzeugt aus der Eingangsspannung (24 V DC) eine galvanisch getrennte Ausgangsspannung (24 V EX) zur Versorgung der nachfolgenden ELX-Klemmen. Sollte eine erneute Einspeisung erforderlich sein, kann die Kombination aus einer ELX9410 und einer ELX9560 verwendet werden, sodass weitere ELX-Klemmen angereiht werden können. Der ELX-Klemmenstrang muss mit einer ELX9012 oder zwei ELX9410 abgeschlossen werden.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenELX2002
TechnikStromausgang
Anschlusstechnik2-Leiter
Anzahl Ausgänge2
Leerlaufspannung24 V DC
Lastspannunglastabhängig (Ri = 254 Ω)
Lastartohmsch, induktiv, kapazitiv
Versorgungsspg. Elektronik24 V DC (über Powerkontakte), Einspeisung durch ELX9560
Stromaufnahme Powerkontakte10 mA typ. + Last
Ausgangsstrom max.45 mA pro Kanal, ∑ 80 mA
Stromaufnahme E-Bus45 mA typ.
Gewichtca. 55 g
Betriebs-/Lagertemperatur-25…+60 °C/-40…+85 °C
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
Schutzart/EinbaulageIP20/siehe Dokumentation
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL, ATEX, IECEx, cFMus, CCC
Ex-KennzeichnungATEX:
  II 3(1)G Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc
  II (1)D [Ex ia Da] IIIC
  I (M1) [Ex ia Ma] I
IECEx:
  Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc
  [Ex ia Da] IIIC
  [Ex ia Ma] I
cFMus:
  AIS Class I, II, III, Division 1, Groups A thru G
  Class I, Division 2, Groups A, B, C, D
  Class I, Zone 2, AEx ec [ia Ga] IIC T4 Gc
  [AEx ia Da] IIIC T4
GehäusedatenELX-12-8pin
Bauformkompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDs
MaterialPolycarbonat, blau
Abmessungen (B x H x T)12 mm x 100 mm x 68 mm
Montageauf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung
Anreihbar durchdoppelte Nut-Feder-Verbindung
BeschriftungBeschriftung der Serie BZxxx
Verdrahtungeindrähtige Leiter (e), feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher
Anschlussquerschnitte*: 0,08…2,5 mm²,
f*: 0,08…2,5 mm²,
a*: 0,14…1,5 mm²
Anschlussquerschnitt AWGe*: AWG28…14,
f*: AWG28…14,
a*: AWG26…16
Abisolierlänge8…9 mm
Powerkontakte2 Messer-/Federkontakte