LösenAnheftenSchließen

EL2022 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 2 A

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
EL2022 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 2 A

EL2022 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 2 A

Signal-LED 1
Signal-LED 2
Powerkontakt
+24 V
Powerkontakt 0 V
Powerkontakt PE
Ausgang 1
Ausgang 2
+24 V
0 V
PE
Draufsicht 
Kontaktbelegung 
EL2022 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 2 A

EL2022 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 2 A

Die digitale Ausgangsklemme EL2022 schaltet binäre 24-V-DC-Steuersignale des Automatisierungsgerätes galvanisch getrennt zur Prozessebene an die Aktoren weiter. Die EtherCAT-Klemme enthält zwei Kanäle, deren Signalzustand durch Leuchtdioden angezeigt wird.

 

Besondere Eigenschaften:

  • Anschluss verschiedener Lastarten möglich (ohmsch, induktiv, Lampenlast)
  • max. Ausgangsstrom von 2 A je Kanal
  • kurzschlussfeste Ausgänge und Verpolungsschutz

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenEL2022
Anschlusstechnik4-Leiter
Anzahl Ausgänge2
Nennspannung24 V DC (-15 %/+20 %)
Lastartohmsch, induktiv, Lampenlast
Distributed Clocks
Ausgangsstrom max.2,0 A (kurzschlussfest) je Kanal
Kurzschlussstrom< 70 A typ.
Verpolungsschutzja
Abschaltenergie (ind.) max.< 1,7 J/Kanal
SchaltzeitenTON: 40 µs typ., TOFF: 200 µs typ.
Stromaufnahme E-Bus100 mA typ.
Potenzialtrennung500 V (E-Bus/Feldspannung)
Stromaufnahme Powerkontakte9 mA typ. + Last
Breite im Prozessabbild2 Outputs
Konfigurationkeine Adress- oder Konfigurationseinstellung
Gewichtca. 55 g
Betriebs-/Lagertemperatur-25…+60 °C/-40…+85 °C
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/EinbaulageIP20/beliebig
Steckbare Verdrahtungbei allen ESxxxx-Klemmen
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL, ATEX, IECEx, cFMus
Ex-KennzeichnungATEX:
II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
IECEx:
Ex ec IIC T4 Gc
cFMus:
Class I, Division 2, Groups A, B, C, D
Class I, Zone 2, AEx ec IIC T4 Gc
GehäusedatenEL-12-8pinES-12-8pin
Bauformkompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDsKlemmengehäuse mit steckbarer Verdrahtungsebene
MaterialPolycarbonat
Abmessungen (B x H x T)12 mm x 100 mm x 68 mm
Montageauf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung
Anreihbar durchdoppelte Nut-Feder-Verbindung
BeschriftungBeschriftung der Serie BZxxx
Verdrahtungeindrähtige Leiter (e), feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher
Anschlussquerschnitte*: 0,08…2,5 mm²,
f*: 0,08…2,5 mm²,
a*: 0,14…1,5 mm²
e*: 0,08…1,5 mm²,
f*: 0,08…1,5 mm²,
a*: 0,14…1,5 mm²
Anschlussquerschnitt AWGe*: AWG28…14,
f*: AWG28…14,
a*: AWG26…16
e*: AWG28…16,
f*: AWG28…16,
a*: AWG26…16
Abisolierlänge8…9 mm9…10 mm
Strombelastung PowerkontakteImax: 10 A

*e: eindrähtig, Draht massiv; f: feindrähtig, Litze; a: mit Aderendhülse

Bestellangaben
EL2022EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 2 A
ES2022EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 2 A, steckbare Verdrahtung