EL2535-0002 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-PWM-Ausgang, 24 V DC, 2 A, stromgeregelt

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
EL2535-0002 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-PWM-Ausgang, 24 V DC, 2 A, stromgeregelt

EL2535-0002 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-PWM-Ausgang, 24 V DC, 2 A, stromgeregelt

E-bus run
Enable A
Warning A
Error A
Power
Enable B
Warning B
Error B
Power contact
+24 V DC
Power contact 0 V
A1
B1
GNDA
Input 1
A2
B2
GNDB
Input 2
EL2535-0002 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-PWM-Ausgang, 24 V DC, 2 A, stromgeregelt

EL2535-0002 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-PWM-Ausgang, 24 V DC, 2 A, stromgeregelt

Exakte Stromregelung und Synchronisierung von LED-Leuchten

Exakte Stromregelung und Synchronisierung von LED-Leuchten

Optimierte Ansteuerung von Proportionalventilen mit PWM

Die Ausgangsklemmen EL2535-xxxx sind speziell für die präzise Ansteuerung von ein- und zweispuligen Proportionalventilen und Proportionalmagnetventilen konzipiert. Sie regeln den Ausgangsstrom durch Pulsweitenmodulation (PWM) der Versorgungsspannung und sind galvanisch vom E-Bus getrennt. Die Stromwerte 0 bis maximaler Ausgangsstrom werden durch einen 16-Bit-Wert vom Automatisierungsgerät vorgegeben. Die Ausgangsstufen sind überlast- und kurzschlusssicher. Die EtherCAT-Pulsweitenstromklemme enthält je zwei Kanäle, deren Signalzustand durch Leuchtdioden angezeigt wird. Die LEDs vereinfachen die Vor-Ort-Diagnose durch Anzeige typischer Last- und Verdrahtungsfehler.

 

Besondere Eigenschaften:

  • 2 PWM-Ausgänge mit Push-Pull-Endstufe
  • geeignet für induktive Lasten > 1 mH
  • max. Ausgangsstrom ±2 A je Kanal bei 24 V DC Nennspannung

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenEL2535-0002
AnschlusstechnikPWM-Ausgang, Push-pull-Outputs
Anzahl Ausgänge2
Nennspannung24 V DC (-15 %/+20 %)
Lastartinduktiv > 1 mH
Distributed Clocks
Ausgangsstrom max.±2 A
Kurzschlussstrom< 4 A typ.
PWM-Taktfrequenz30 kHz Default
Tastverhältnis0…100 % (stromgeregelt)
Auflösung10 Bit
Verpolungsschutzja
Stromaufnahme E-Bus110 mA typ.
Stromaufnahme Powerkontakte30 mA typ. + Last
Breite im Prozessabbild48 Inputs/Outputs: 2 x 16-Bit-Daten, 2 x 8-Bit-Control/Status
Potenzialtrennung500 V (E-Bus/Feldspannung)
Besondere Eigenschaften2 digitale Eingänge 24 V
Gewichtca. 50 g
Betriebstemperatur-25…+55 °C
Lagertemperatur-25…+85 °C
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/EinbaulageIP20/siehe Dokumentation
Steckbare Verdrahtungbei allen ESxxxx-Klemmen
Zulassungen/KennzeichnungenCE, CCC, UL, ATEX, IECEx, cFMus
Ex-KennzeichnungATEX:
II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
IECEx:
Ex ec IIC T4 Gc
cFMus:
Class I, Division 2, Groups A, B, C, D
Class I, Zone 2, AEx ec IIC T4 Gc
GehäusedatenEL-12-8pinES-12-8pin