LösenAnheftenSchließen

EL2652 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Relais-Ausgang, 230 V AC, 300 V DC, 1 A

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
EL2652 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Relais-Ausgang, 230 V AC, 300 V DC, 1 A

EL2652 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Relais-Ausgang, 230 V AC, 300 V DC, 1 A

Signal-LED 1
Signal-LED 2
Ausgang 1
230 V
Ausgang 1
Ausgang 2
230 V AC
Ausgang 2
Draufsicht 
Kontaktbelegung 
EL2652 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Relais-Ausgang, 230 V AC, 300 V DC, 1 A

EL2652 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Relais-Ausgang, 230 V AC, 300 V DC, 1 A

Die Ausgangsklemme EL2652 besitzt zwei Relais mit je einem Wechselkontakt, der universell zur Schaltung von Netzspannungsverbrauchern bis 230 V AC bzw. 300 V DC eingesetzt werden kann. Die EL2652 ist mit potenzialfreien Kontakten ausgestattet. Der Signalzustand der EtherCAT-Klemme wird durch Leuchtdioden angezeigt.

 

Besondere Eigenschaften:

  • Relais-Ausgang
  • 2x Wechselkontakt
  • Wendeschaltung realisierbar
  • Anschluss verschiedener Lastarten (ohmsch, induktiv, Lampenlast)
  • potenzialfrei
  • ohne Powerkontakte

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenEL2652
AnschlusstechnikRelaisausgang
Anzahl Ausgänge2 x Wechsler
Schaltspannung max.250 V AC, 300 V DC
Nennspannung230 V AC (max. Schaltspannung 250 V AC/300 V DC)
Lastartohmsch, induktiv, Lampenlast
Distributed Clocks
Schaltstrom ohmsch3 A AC/DC (bei 30 V DC), 1 A AC/DC (bei 40 V DC), 0,15 A DC (bei 300 V DC), für UL: 1 A, max. 230 V AC
Minimal zulässige Last100 mA bei 12 V
Stromaufnahme E-Bus180 mA
Potenzialtrennung1,5 kV (E-Bus/Feldspannung); 2,5 kV Bemessungsstoßspannung bei Überspannungskategorie III
Stromaufnahme Powerkontakte
Schaltfrequenz max.6/Min. (bei Nennlast)
Schaltspiele mech. (min.)5 x 106
Schaltspiele elektr. (min.)1 x 106 (1 A/250 V AC ohmsche Last)
Besondere EigenschaftenWendeschaltung realisierbar
Gewichtca. 55 g
Betriebs-/Lagertemperatur0…+55 °C/-25…+85 °C
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/EinbaulageIP20/beliebig
Steckbare Verdrahtungbei allen ESxxxx-Klemmen
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL, DNV GL
GehäusedatenEL-12-8pinES-12-8pin
Bauformkompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDsKlemmengehäuse mit steckbarer Verdrahtungsebene
MaterialPolycarbonat
Abmessungen (B x H x T)12 mm x 100 mm x 68 mm
Montageauf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung
Anreihbar durchdoppelte Nut-Feder-Verbindung
BeschriftungBeschriftung der Serie BZxxx
Verdrahtungeindrähtige Leiter (e), feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher
Anschlussquerschnitte*: 0,08…2,5 mm²,
f*: 0,08…2,5 mm²,
a*: 0,14…1,5 mm²
e*: 0,08…1,5 mm²,
f*: 0,08…1,5 mm²,
a*: 0,14…1,5 mm²
Anschlussquerschnitt AWGe*: AWG28…14,
f*: AWG28…14,
a*: AWG26…16
e*: AWG28…16,
f*: AWG28…16,
a*: AWG26…16
Abisolierlänge8…9 mm9…10 mm
Strombelastung PowerkontakteImax: 10 A

*e: eindrähtig, Draht massiv; f: feindrähtig, Litze; a: mit Aderendhülse

Bestellangaben
EL2652EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Relais-Ausgang, 230 V AC, 300 V DC, 1 A
ES2652EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Relais-Ausgang, 230 V AC, 300 V DC, 1 A, steckbare Verdrahtung

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen