LösenAnheftenSchließen

EL2521-0124 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Pulse-Train-Ausgang, Inkr.-Enc.-Simulation, 24 V DC, 1 A, mit Capture/Compare-Ein-/Ausgang

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
EL2521-0124 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Pulse-Train-Ausgang, Inkr.-Enc.-Simulation, 24 V DC, 1 A, mit Capture/Compare-Ein-/Ausgang

EL2521-0124 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Pulse-Train-Ausgang, Inkr.-Enc.-Simulation, 24 V DC, 1 A, mit Capture/Compare-Ein-/Ausgang

Output A
Output B
Run
Input latch
Output
Power contact
Power contact
+A
+B
+L
GND latch
-A
-B
O1
Shield
EL2521-0124 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Pulse-Train-Ausgang, Inkr.-Enc.-Simulation, 24 V DC, 1 A, mit Capture/Compare-Ein-/Ausgang

EL2521-0124 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Pulse-Train-Ausgang, Inkr.-Enc.-Simulation, 24 V DC, 1 A, mit Capture/Compare-Ein-/Ausgang

Exakte Stromregelung und Synchronisierung von LED-Leuchten

Exakte Stromregelung und Synchronisierung von LED-Leuchten

Distributed Clocks: das integrierte Zeitmanagementsystem in EtherCAT

Dezentrale, absolute Systemsynchronisation: Mit Distributed-Clocks und EtherCAT.

Die Ausgangsklemmen EL2521-xxxx verändern ein binäres Signal in der Frequenz und geben es (galvanisch getrennt vom E-Bus) aus. Die Frequenz wird durch einen 16-Bit-Wert vom Automatisierungsgerät vorgegeben. Der Signalzustand der EtherCAT-Klemme wird durch Leuchtdioden angezeigt. Die LEDs sind mit den Ausgängen getaktet und zeigen jeweils einen aktiven Ausgang an.

 

Besondere Eigenschaften:

  • Pulse-Train (Frequenzausgang)
  • verschiedene Betriebsarten
    • Frequenzmodulation
    • Pulsrichtungsvorgabe
    • Inkremental-Encoder-Simulation (2x AB)
  • integrierte Fahrwegsteuerung
  • synchronisierter Betrieb durch XFC-Technologie Distributed Clocks möglich
  • verschiedene Ausgangsspezifikationen möglich
    • 24-V-DC-Version, extern gespeist, mit Capture/Compare-Ein-/Ausgang

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenEL2521-0124
AnschlusstechnikPulse Train (Frequenzausgang)
Anzahl Ausgänge1 Kanal (2 x Ausgänge A, B) + 1 x 24-V-Ausgang
Anzahl Eingänge1 x Latch
Lastartohmsch, induktiv
Distributed Clocksja
Ausgangsspezifikation5…24 V DC (externe Versorgung), 24 V über Powerkontakte
Ausgangsstrom max.1 A
Grundfrequenz0…500 kHz, Voreinstellung: 50 kHz
Auflösungmax. 15 Bit
Stromaufnahme E-Bus280 mA typ.
Spannungsversorgungüber den E-Bus
Stromaufnahme PowerkontakteLast
Potenzialtrennung500 V (E-Bus/Feldspannung)
Besondere EigenschaftenPulsausgabe mit variabler Frequenz: Frequenzmodulation, Puls-Richtungsvorgabe, AB-Inkremental-Encoder-Simulation mit Anbindung an TwinCAT NC, Rampenfunktion, Fahrwegsteuerung
Gewichtca. 50 g
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
Steckbare Verdrahtungbei allen ESxxxx-Klemmen
Zulassungen/KennzeichnungenCE, CCC, UL, ATEX, IECEx
Ex-KennzeichnungATEX:
II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
IECEx:
Ex ec IIC T4 Gc
GehäusedatenEL-12-8pinES-12-8pin
Bauformkompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDsKlemmengehäuse mit steckbarer Verdrahtungsebene
MaterialPolycarbonat
Abmessungen (B x H x T)12 mm x 100 mm x 68 mm
Montageauf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung
Anreihbar durchdoppelte Nut-Feder-Verbindung
BeschriftungBeschriftung der Serie BZxxx