![EL2624 | EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Relais-Ausgang, 125 V AC, 30 V DC, 0,5 A AC, 2 A DC](https://multimedia.beckhoff.com/media/el2624__web_preview.png)
Die Ausgangsklemme EL2624 besitzt vier Relais mit je einem Einzelkontakt. Der Relais-Kontakt ist bis 125 V AC bzw. 30 V DC nutzbar. Der Signalzustand der EtherCAT-Klemme wird durch Leuchtdioden angezeigt. Die EL2624 ist mit potenzialfreien Kontakten ausgestattet. Die Powerkontakte werden durchgereicht.
Besondere Eigenschaften:
- Relais-Ausgang
- 4 x Schließer
- Anschluss ohmscher Lasten
- potenzialfrei
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | EL2624 |
---|---|
Anschlusstechnik | Relaisausgang |
Anzahl Ausgänge | 4 x Schließer |
Nennspannung | 125 V AC/30 V DC |
Lastart | ohmsch |
Distributed Clocks | – |
Schaltstrom ohmsch | 0,5 A AC/2 A DC je Kanal |
Minimal zulässige Last | 10 μA bei 10 mV DC bei intakter Kontaktbeschichtung |
Schaltstrom induktiv | k. A. |
Stromaufnahme E-Bus | 200 mA typ. |
Potenzialtrennung | 500 V (E-Bus/Feldspannung) |
Stromaufnahme Powerkontakte | – |
Breite im Prozessabbild | 4 Outputs |
Schaltspiele mech. (min.) | 1 x 108 |
Schaltspiele elektr. (min.) | 2 x 105 (1 A/30 V DC) |
Konfiguration | keine Adress- oder Konfigurationseinstellung |
Gewicht | ca. 50 g |
Betriebs-/Lagertemperatur | 0…+55 °C/-25…+85 °C |
Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung |
Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Schutzart/Einbaulage | IP20/beliebig |
Steckbare Verdrahtung | bei allen ESxxxx-Klemmen |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UL |
Gehäusedaten | EL-12-8pin | ES-12-8pin |
---|---|---|
Bauform | kompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDs | Klemmengehäuse mit steckbarer Verdrahtungsebene |
Material | Polycarbonat | |
Abmessungen (B x H x T) | 12 mm x 100 mm x 68 mm | |
Montage | auf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung | |
Anreihbar durch | doppelte Nut-Feder-Verbindung | |
Beschriftung | Beschriftung der Serie BZxxx | |
Verdrahtung | eindrähtige Leiter (e), feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher | |
Anschlussquerschnitt | e*: 0,08…2,5 mm², f*: 0,08…2,5 mm², a*: 0,14…1,5 mm² | e*: 0,08…1,5 mm², f*: 0,08…1,5 mm², a*: 0,14…1,5 mm² |
Anschlussquerschnitt AWG | e*: AWG28…14, f*: AWG28…14, a*: AWG26…16 | e*: AWG28…16, f*: AWG28…16, a*: AWG26…16 |
Abisolierlänge | 8…9 mm | 9…10 mm |
Strombelastung Powerkontakte | Imax: 10 A |
*e: eindrähtig, Draht massiv; f: feindrähtig, Litze; a: mit Aderendhülse
Bestellangaben | |
---|---|
EL2624 | EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Relais-Ausgang, 125 V AC, 30 V DC, 0,5 A AC, 2 A DC |
ES2624 | EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Relais-Ausgang, 125 V AC, 30 V DC, 0,5 A AC, 2 A DC, steckbare Verdrahtung |