Mit den Umschaltklemmen EL/ELM264x (Reed) und ELM274x (Solid-State) erweitert Beckhoff wesentlich die Einsatzmöglichkeiten der integrierten Messtechnik der ELM3xxx-Serie, aber auch ganz normaler analoger Ein- und Ausgänge EL3xxx/EL4xxx. Denn nun können mehrere Sensoren oder Quellen zugleich über qualitativ hochwertige, EtherCAT-gesteuerte Umschalter an einen analogen Eingangskanal angeschlossen werden.
Dazu verfügen die ELM2642 und ELM2644 über Reed-Relais als Schaltelemente, die schnelle Schaltzyklen bei langer Lebensdauer zulassen. Die elektrische Trennung und der konstante Übergangswiderstand des Reed-Schalters erlaubt die Messung auch sensibler Signale bis hin zum schnellen Scan-Betrieb.
Durch die jeweils doppelt vorhandenen Eingangsanschlüsse X können die Kanäle einfach zu 1 x 8 Multiplexern und mehr verbunden werden.
Die vielkanalige Erfassung von Analogsignalen, aber auch das flexible Umschalten verschiedener Testzustände in produktionsintegrierten Prüfstationen wird durch die Integration der oft nötigen Umschalter in das EtherCAT-System einfach möglich.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | ELM2644-0000 |
---|---|
Technik | Multiplexer |
Anschlusstechnik | 2-Leiter Reed-Ausgang |
Anschlussart | Push-in, Wartungsstecker 6-polig |
Anzahl Kanäle | 4 |
Anzahl Ausgänge | 4 x Multiplexer 1 auf 4 |
Nennspannung | 48 V AC/DC |
Lastart | ohmsch |
Distributed Clocks | – |
Schaltstrom ohmsch | 0,5 A AC/DC je Kanal |
Schaltstrom induktiv | k. A. |
Schaltleistung | max. 10 W |
Dauerleistung | max. 10 W |
Stromaufnahme E-Bus | 60 mA typ. |
Potenzialtrennung | 500 V (E-Bus/Feldspannung) |
Stromaufnahme Powerkontakte | 30 mA typ. |
Konfiguration | keine Adress- oder Konfigurationseinstellung |
Einschaltwiderstand | 0,2 Ω typ. |
Einschaltgeschwindigkeit | 1 ms typ., max. 5 ms |
Ausschaltgeschwindigkeit | 1 ms typ., max. 5 ms |
Durchbruchspannung | 170 V |
Kurzschlussstrom | nicht kurzschlussfest, siehe Stoßstrom |
Thermische Verlustleistung | 2 W typ. |
Besondere Eigenschaften | schnelles Reed-Relais |
Gewicht | ca. 350 g |
Betriebstemperatur | 0…55 °C |
Lagertemperatur | -25…+85 °C |
Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Schutzart/Einbaulage | IP20/beliebig |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE |
Gehäusedaten | ELM-30-xpin |
---|---|
Bauform | Metallgehäuse mit Signal-LEDs |
Material | Zinkdruckguss |
Abmessungen (B x H x T) | 30 mm x 100 mm x 95 mm |
Montage | auf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung |
Anreihbar durch | doppelte Nut-Feder-Verbindung |
Beschriftung | – |
Verdrahtung | eindrähtige Leiter (e): Direktstecktechnik; feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher |
Anschlussquerschnitt | e*: 0,2…1,5 mm², f*: 0,2…1,5 mm², a*: 0,25…0,75 mm² |
Anschlussquerschnitt AWG | e*: AWG24…14, f*: AWG24…14, a*: AWG24…14 |
Abisolierlänge | 8…9 mm |