LösenAnheftenSchließen

EL2004 | EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
EL2004 | EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A

EL2004 | EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A

Signal 1
Signal 3
Signal 2
Signal 4
Power contact
+24 V DC
Power contact 0 V
Output 1
0 V
0 V
Output 3
Output 2
Output 4
EL2004 | EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A

EL2004 | EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A

Die digitale Ausgangsklemme EL2004 schaltet binäre 24-V-DC-Steuersignale des Automatisierungsgerätes galvanisch getrennt zur Prozessebene an die Aktoren weiter. Die EtherCAT-Klemme enthält je vier Kanäle, die ihren Signalzustand durch Leuchtdioden anzeigen.

 

Besondere Eigenschaften:

  • Anschluss verschiedener Lastarten möglich (ohmsch, induktiv, Lampenlast)
  • max. Ausgangsstrom von 0,5 A je Kanal
  • kurzschlussfeste Ausgänge und Verpolungsschutz

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenEL2004
Anschlusstechnik2-Leiter
Anzahl Ausgänge4
Nennspannung24 V DC (-15 %/+20 %)
Lastartohmsch, induktiv, Lampenlast
Distributed Clocks
Ausgangsstrom max.0,5 A (kurzschlussfest) je Kanal
Kurzschlussstrom< 2 A typ.
Verpolungsschutzja
Abschaltenergie (ind.) max.< 150 mJ/Kanal
SchaltzeitenTON: 60 µs typ., TOFF: 300 µs typ.
Stromaufnahme E-Bus100 mA typ.
Stromaufnahme Powerkontakte15 mA typ. + Last
Breite im Prozessabbild4 Outputs
Konfigurationkeine Adress- oder Konfigurationseinstellung
Potenzialtrennung500 V (E-Bus/Feldspannung)
Gewichtca. 55 g
Betriebstemperatur-25…+60 °C
Lagertemperatur-40…+85 °C
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/EinbaulageIP20/beliebig
Steckbare Verdrahtungbei allen ESxxxx-Klemmen
Zulassungen/KennzeichnungenCE, CCC, UL, ATEX, IECEx, DNV GL
Ex-KennzeichnungATEX:
II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
IECEx:
Ex ec IIC T4 Gc
GehäusedatenEL-12-8pinES-12-8pin
Bauformkompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDsKlemmengehäuse mit steckbarer Verdrahtungsebene
MaterialPolycarbonat
Abmessungen (B x H x T)12 mm x 100 mm x 68 mm
Montageauf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung
Anreihbar durchdoppelte Nut-Feder-Verbindung
BeschriftungBeschriftung der Serie BZxxx
Verdrahtungeindrähtige Leiter (e), feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher
Anschlussquerschnitte*: 0,08…2,5 mm²,
f*: 0,08…2,5 mm²,
a*: 0,14…1,5 mm²
e*: 0,08…1,5 mm²,
f*: 0,08…1,5 mm²,
a*: 0,14…1,5 mm²
Anschlussquerschnitt AWGe*: AWG28…14,
f*: AWG28…14,
a*: AWG26…16
e*: AWG28…16,
f*: AWG28…16,
a*: AWG26…16
Abisolierlänge8…9 mm9…10 mm
Strombelastung PowerkontakteImax: 10 A

*e: eindrähtig, Draht massiv; f: feindrähtig, Litze; a: mit Aderendhülse

Bestellangaben
EL2004EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A
ES2004EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A, steckbare Verdrahtung