Die digitale Ausgangsklemme EL2034 schaltet binäre 24-V-DC-Steuersignale des Automatisierungsgerätes galvanisch getrennt zur Prozessebene an die Aktoren weiter. Die EtherCAT-Klemme enthält vier Kanäle, die ihren Signalzustand durch Leuchtdioden anzeigen. Die integrierte Diagnose kann in der Steuerung ausgewertet werden und wird von den Leuchtdioden angezeigt. Die EL2034 erlaubt den direkten Anschluss von vier 2-Leiteraktoren.
Besondere Eigenschaften:
- Anschluss verschiedener Lastarten möglich (ohmsch, induktiv, Lampenlast)
- max. Ausgangsstrom von 2 A je Kanal
- kurzschlussfeste Ausgänge und Verpolungsschutz
- integrierte Diagnosemöglichkeit
- Kurzschlusserkennung je Kanal
- Leitungsbrucherkennung je Kanal
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | EL2034 |
---|---|
Anschlusstechnik | 2-Leiter |
Anzahl Ausgänge | 4 |
Nennspannung | 24 V DC (-15 %/+20 %) |
Lastart | ohmsch, induktiv, Lampenlast |
Distributed Clocks | – |
Ausgangsstrom max. | 2,0 A (kurzschlussfest) je Kanal, mit Diagnose |
Kurzschlussstrom | < 70 A typ. |
Verpolungsschutz | ja |
Abschaltenergie (ind.) max. | < 1,7 J/Kanal |
Schaltzeiten | TON: 40 µs typ., TOFF: 200 µs typ. |
Stromaufnahme E-Bus | 120 mA typ. |
Potenzialtrennung | 500 V (E-Bus/Feldspannung) |
Stromaufnahme Powerkontakte | 14 mA typ. + Last |
Breite im Prozessabbild | 4 Outputs + 4 Diagnose-Inputs |
Konfiguration | keine Adress- oder Konfigurationseinstellung |
Besondere Eigenschaften | Diagnose: Kurzschluss und Leitungsbruch |
Gewicht | ca. 55 g |
Betriebs-/Lagertemperatur | -25…+60 °C/-40…+85 °C |
Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung |
Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Schutzart/Einbaulage | IP20/beliebig |
Steckbare Verdrahtung | bei allen ESxxxx-Klemmen |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UL, ATEX, IECEx |
Ex-Kennzeichnung | ATEX: II 3 G Ex ec IIC T4 Gc IECEx: Ex ec IIC T4 Gc |
Gehäusedaten | EL-12-8pin | ES-12-8pin |
---|---|---|
Bauform | kompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDs | Klemmengehäuse mit steckbarer Verdrahtungsebene |
Material | Polycarbonat | |
Abmessungen (B x H x T) | 12 mm x 100 mm x 68 mm | |
Montage | auf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung | |
Anreihbar durch | doppelte Nut-Feder-Verbindung | |
Beschriftung | Beschriftung der Serie BZxxx | |
Verdrahtung | eindrähtige Leiter (e), feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher | |
Anschlussquerschnitt | e*: 0,08…2,5 mm², f*: 0,08…2,5 mm², a*: 0,14…1,5 mm² | e*: 0,08…1,5 mm², f*: 0,08…1,5 mm², a*: 0,14…1,5 mm² |
Anschlussquerschnitt AWG | e*: AWG28…14, f*: AWG28…14, a*: AWG26…16 | e*: AWG28…16, f*: AWG28…16, a*: AWG26…16 |
Abisolierlänge | 8…9 mm | 9…10 mm |
Strombelastung Powerkontakte | Imax: 10 A |
*e: eindrähtig, Draht massiv; f: feindrähtig, Litze; a: mit Aderendhülse
Bestellangaben | |
---|---|
EL2034 | EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 2 A, mit Diagnose |
ES2034 | EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 2 A, mit Diagnose, steckbare Verdrahtung |