CU8210-D001-0102 | WLAN-USB-Stick für Europa, Russland, Südafrika, Israel, Korea, Taiwan, China, Japan, Australien, Neuseeland, Indien

CU8210-D001-0102 | WLAN-USB-Stick für Europa, Russland, Südafrika, Israel, Korea, Taiwan, China, Japan, Australien, Neuseeland, Indien

CU8210-D001-0102 | WLAN-USB-Stick für Europa, Russland, Südafrika, Israel, Korea, Taiwan, China, Japan, Australien, Neuseeland, Indien

CU8210-D001-0102 | WLAN-USB-Stick für Europa, Russland, Südafrika, Israel, Korea, Taiwan, China, Japan, Australien, Neuseeland, Indien

CU8210-D001-0102 | WLAN-USB-Stick für Europa, Russland, Südafrika, Israel, Korea, Taiwan, China, Japan, Australien, Neuseeland, Indien

Gehäusedom für industrielle WLAN- und Mobilfunkkomponenten

Gehäusedom für industrielle WLAN- und Mobilfunkkomponenten

Die WLAN-Sticks der Serie CU8210-D001 arbeiten als leistungsstarke Wireless-Clients und ermöglichen einen verschlüsselten Datenaustausch mit bis zu 433,3 MBit/s. Mithilfe des Softwaretools Beckhoff Virtual WLAN Access Point lassen sich die Sticks über Wi-Fi Direct als virtuelle Access-Points auf einem Industrie-PC einrichten, was die Erschließung weiterer Anwendungsgebiete ermöglicht. Die WLAN-Sticks sind vollständig kompatibel zu allen früheren und aktuellen WLAN-Standards. Durch die Abwärtskompatibilität können die Sticks auch problemlos mit älteren WLAN-Infrastrukturen verbunden werden. Die WLAN-Sticks unterstützen 20-MHz-, 40-MHz- und 80-MHz-Übertragungsbandbreiten.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenCU8210-D001-0102
TypWLAN-USB-Stick
WLAN-Standards802.11 b, g, n, a, ac (Wi-Fi 5)
BetriebssystemWindows 7, Windows 10, TwinCAT/BSD
VerschlüsselungWEP, WPA/WPA2 (TKIP/AES)
Übertragungsratemax. 72,2 MBit/s (20 MHz), 150 MBit/s (40 MHz), 433,3 MBit/s (80 MHz)
Abmessungen (B x H x T)29,5 mm x 15 mm x 8 mm
Gewichtca. 5 g
Betriebstemperatur0…70 °C
Lagertemperatur-40…+80 °C
SchutzartIP20
Zulassungen/KennzeichnungenEuropa, Russland, Südafrika, Israel, Korea, Taiwan, China, Japan, Australien, Neuseeland, Indien

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen