CU8851 | USB-Verlängerung, USB-Extended-2.0-Empfängerbox

CU8851 | USB-Verlängerung, USB-Extended-2.0-Empfängerbox

CU8851 | USB-Verlängerung, USB-Extended-2.0-Empfängerbox

CU8851 | USB-Verlängerung, USB-Extended-2.0-Empfängerbox

CU8851 | USB-Verlängerung, USB-Extended-2.0-Empfängerbox

Die USB-Spezifikation erlaubt eine Entfernung von 5 m zwischen dem PC und USB-Geräten. Mit einem USB-Hub können weitere 5 m Kabel hinzugefügt werden. Im Maschinen- und Anlagenbau sind größere Distanzen zu überbrücken, ohne alle 5 m einen USB-Hub setzen zu können. Der USB-Extender CU8801-0000 sendet das USB-2.0-Signal über bis zu 50 m Cat.5-Kabel an den USB-Extended-Empfänger CU8851, der das Signal in USB zurückwandelt. Es kann eine Datenrate von 480 MBit/s übertragen werden. Beide USB-Extender-Boxen sind für die Hutschienenmontage ausgelegt. Der Sender CU8801-0000 wird vom PC versorgt. Der Empfänger CU8851 verfügt über ein integriertes 24-V-DC-Netzteil. Im Control Panel der Baureihen CP29xx und CP39xx ist der USB-Extended-2.0-Empfänger bereits integriert.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenCU8851
TypUSB-Extended-2.0-Empfängerbox
GehäuseKunststoffgehäuse zur Hutschienenmontage
Schnittstellen1 USB-Extended-Eingang mit RJ45-Buchse für bis zu 50 m Cat.5-Kabel and 1 USB-Ausgang mit USB-A-Buchse zum Anschluss eines USB-Gerätes in maximal 5 m Entfernung
USB-Übertragungsratebis 480 MBit/s entsprechend USB 2.0
Netzteil24-V-DC-Netzteil
Abmessungen (B x H x T)34 mm x 98 mm x 77 mm
Betriebstemperatur0…55 °C
SchutzartIP20
Zulassungen/KennzeichnungenCE
Ergänzende Informationschnelle Fehlererkennung durch Diagnose-LEDs

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen