C9900-K939, -K940 | USB-Leitung, geschirmt, PVC, feste Verlegung, schwarz

C9900-K939, -K940 | USB-Leitung, geschirmt, PVC, feste Verlegung, schwarz

C9900-K939, -K940 | USB-Leitung, geschirmt, PVC, feste Verlegung, schwarz

C9900-K939, -K940 | USB-Leitung, geschirmt, PVC, feste Verlegung, schwarz

C9900-K939, -K940 | USB-Leitung, geschirmt, PVC, feste Verlegung, schwarz

Push-Pull-Zubehör für Ultra-Kompakt-Industrie-PC C7015

Push-Pull-Zubehör für Ultra-Kompakt-Industrie-PC C7015

Push-Pull V4, USB-A, 3.0, Stecker, gerade, IP65/67 - USB-B, 3.0, Stecker, gerade, IP20

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenKopf A
Schirmungja
BaugrößeUSB A, Push-Pull V4
SteckerartStecker
KontaktartStift
Polzahl (Steckgesicht)9-polig
Strombelastbarkeit1,5 A
Bemessungsspannung30 V
Anzahl Steckzyklen≥ 750
Technische DatenKopf B
Schirmungja
BaugrößeUSB B
SteckerartStecker
KontaktartStift
Polzahl (Steckgesicht)4‑polig
Strombelastbarkeit1,5 A
Bemessungsspannung30 V
Anzahl Steckzyklen≥ 750
Technische DatenMeterware
Aderquerschnittsfläche4 x AWG26/7, 2 x AWG28/7, 2 x AWG22/7
Anwendungfeste Verlegung
Material AußenmantelPVC (Polyvinylchlorid)
Kabelaußendurchmesser6,2 mm ± 0.2mm (0.244" ± 0.0079")
Farbe Außenmantelschwarz
BestellangabenLänge
C9900-K9391,00 m
C9900-K9403,00 m

© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen