Push-Pull V4, Power, Stecker, schwarz/rot, gerade, Stift, IP65/67, 4-polig, Crimp, 1 Stk.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | C9900-K937 |
---|---|
Schirmung | nein |
Baugröße | Power, Push-Pull V4 |
Steckerart | Stecker |
Kontaktart | Stift |
Polzahl (Steckgesicht) | 4‑polig |
Anschlussart Adern | Crimpanschluss |
Max. Anschlussquerschnittsfläche Ader | AWG16 (1,5 mm²) |
Max. Anschlussdurchmesser, Kabel | 4,5...10,0 mm |
Farbe Griffkörper | schwarz |
Bestellangaben | |
---|---|
C9900-K937 | Powersteckverbinder, feldkonfektionierbar, Kunststoff, 1,5 mm², AWG16, Push-Pull V4, Power, Stecker, schwarz/rot, gerade, Stift, IP65/67, 4-polig, Crimp, 1 Stück |
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen