FC3121 | PROFIBUS-Master/Slave-Einsteckkarte, 1 Kanal, PCIe® x1

FC3121 | PROFIBUS-Master/Slave-Einsteckkarte, 1 Kanal, PCIe® x1

FC3121 | PROFIBUS-Master/Slave-Einsteckkarte, 1 Kanal, PCIe® x1

FC3121 | PROFIBUS-Master/Slave-Einsteckkarte, 1 Kanal, PCIe® x1

FC3121 | PROFIBUS-Master/Slave-Einsteckkarte, 1 Kanal, PCIe® x1

PROFIBUS DP und DP-V1: Die PROFIBUS-PCIe® (PCI Express®)-Feldbuskarten von Beckhoff beherrschen folgende PROFIBUS-Features:

  • Master, Slave und PROFIBUS-Monitor bis 12 MBit/s
  • leistungsfähige Parameter- und Diagnoseschnittstellen
  • Error-Management für jeden Busteilnehmer frei konfigurierbar
  • Einlesen der Buskonfiguration und automatische Zuordnung der GSD-Dateien

In TwinCAT stehen alle Funktionen komfortabel zur Verfügung. Auch andere Anwendungen profitieren von den vielfältigen Eigenschaften: Allgemeine Treiber für verschiedene Windows-Versionen sowie komfortable Konfigurationstools sind im Softwarepaket TwinCAT I/O enthalten. Hochsprachenprogramme nutzen die DLL-, Visual-Basic-Applikationen die ActiveX-Schnittstelle. Anwendungen mit OPC-Schnittstelle können über einen OPC-Server auf Prozessdaten und Parameter zugreifen.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenFC3121
FeldbusPROFIBUS DP (Standard), PROFIBUS DP-V1
PC-SchnittstellePCI Express® x1
Anzahl Feldbuskanäle1
Übertragungsraten9,6 kBaud…12 MBaud
Businterface1 x D-Sub-Buchse, 9-polig, galvanisch entkoppelt
Hardwarediagnose2 LEDs je Kanal
Breite im ProzessabbildSumme max.: 30,5 kByte Input- und Output-Daten
NOVRAM
TreiberTwinCAT 2.11 R3 und höher
Abmessungenca. 100 mm x 130 mm
Betriebstemperatur0…55 °C

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen