CU8130-0240 ist eine batteriegestützte, unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) mit einer Energie von max. 30 Wh bei einer maximalen Abgabeleistung von 220 W.
Bei Wegfall der externen 24-V-DC-Eingangsspannung übernimmt diese USV die Versorgung der an sie angeschlossenen Geräte dank ihrer geregelten und gepufferten 24-V-DC-Ausgangsspannung.
Mit der USV-Serie CU81xx können alle Beckhoff Komponenten, insbesondere Industrie-PCs, Embedded-PCs, Panels und Panel-PCs ausgestattet werden.
Die Hauptmerkmale dieser USV sind:
- Batteriemodul auf Basis von NiMH-Zellen
- Batteriemodul als Ersatzteil im Servicefall leicht wechselbar, USV-Elektronik bleibt montiert und wird weiterverwendet
- Montage der USV auf Hutschiene oder an der Schaltschrankrückwand
- Anschlussmöglichkeit für ein Hauptgerät (z. B. Industrie-PC) und ein Zweitgerät (z. B. Control Panel)
- kurzschlussgeschützte Ausgänge
- zeit- oder restenergiegesteuerte Selbstabschaltung zur Schonung des Energiemoduls
- automatischer Wiederanlauf bei Spannungswiederkehr (autonomer Start)
- protokollbasierte Kommunikation mit Industrie-PC wahlweise über OCT (One Cable Technology) oder USB
- digitale Signale zur Kommunikation mit nicht-protokollfähigen Endgeräten
- Parametrierung und Diagnose über Beckhoff USV-Software auf verschiedenen Betriebssystemen
- TwinCAT-SPS-Bausteine zur Abfrage des USV-Betriebs
Die drei Diagnose-LEDs zeigen den Zustand der Eingangsspannung, der Ausgangsspannung und des Ladezustands an und signalisieren mögliche Fehlerzustände.
Eine Besonderheit der Beckhoff CU81xx-Geräte ist OCT (One Cable Technology) als Kommunikationstechnologie zwischen USV und Industrie-PC. Damit ist gemeint, dass die zwei Verbindungsleitungen (+24 V, 0 V) zwischen Industrie-PC und USV nicht nur zur Versorgung des Industrie-PCs, sondern auch zur bidirektionalen, aufmodulierten Datenübertragung verwendet werden. Wenn beide Seiten OCT-fähig sind, wird keine weitere Verbindung, z. B. über USB, benötigt. Das vereinfacht die Verkabelung und ermöglicht auch längere Verbindungswege im Vergleich zu USB.
Alle USV-Geräte der Serie CU81xx verfügen über eine stehende Verdrahtung auf zwei 9-poligen Steckern, sodass die Verdrahtung im Servicefall nicht gelöst werden muss.
Hinweis: Die erzielbaren Haltezeiten im USV-Fall sowie wichtige Hinweise zum Einbau und zum sicheren Betrieb der Geräte entnehmen Sie bitte der Produktdokumentation.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | CU8130-0240 |
---|---|
Typ | batteriegestützte unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV), 220 W |
Gehäuse | Metallgehäuse zur Montage auf Hutschiene TS35x15 2.3 |
Speichertechnologie | NiMh (Batterie) |
Kapazität | 30 Wh |
Schnittstellen | USB, USB-Kabel nicht im Lieferumfang enthalten Information: Die USV mit UPS-OCT via 24-V-DC-Netzteil wird voraussichtlich ab 3. Quartal 2024 verfügbar sein. |
Diagnose-LED | 1 x UIN, 1 x UOUT, 1 x DIAG |
Anschluss | 2 x 9-poliger Stecker, Push-in |
Spannungsversorgung | 24 V DC (-15 %/+20 %) |
Ausgangsspannung | 24 V DC (min. 23 V DC) |
Leistungsaufnahme | max. 240 W |
Leistungsabgabe | max. 220 W |
Stromverbrauch beim Laden (ohne Last) | 1,04 A |
Ausgangsstrom | max. 9 A |
Sicherung (intern, Eingang) | elektronisch, 10 A |
Sicherung (intern, Ausgang) | elektronisch, 10 A |
Verlustleistung beim Laden | max. 1,45 W |
Verlustleistung Netzbetrieb, USV geladen | max. 8,8 W |
Verlustleistung USV-Betrieb, USV entlädt | max. 22 W |
Abmessungen (B x H x T) | 100 mm x 100 mm x 90 mm |
Gewicht | ca. 1100 g |
Betriebstemperaturbereich | -10…+50 °C |
Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung |
Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Schutzart | IP20 |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UL |
Zubehör | |
---|---|
C9900-M675 | Montageplatte aus schwarz eloxiertem Aluminium für die USV-Montage an der Schaltschrankwand, passend für CU8110-0120, CU8130-0120 und CU8130-0240 |
C9900-U030 | Ersatz-Batteriemodul, 30 Wh, passend für CU8130-0240 |
C9900-P950 | Ersatzstecker für die Stromversorgung der USV-Serie CU81xx. Zwei 9-polige Stecker mit Push-in-Anschluss für Leitungen mit einem Querschnitt von 0,14 mm² bis 1,5 mm² oder AWG26 bis AWG16. |
C9900-K552 | Anschlusskabel USB 2.0 A-B, 3 m |
C9900-K553 | Anschlusskabel USB 2.0 A-B, 5 m |
C9900-K554 | Anschlusskabel USB 2.0 A-B, 1 m |
C9900-K900 | Powerleitung, geschirmt, PVC, 1 x 2 x AWG18, feste Verlegung, schwarz, offenes Ende, mit Aderendhülsen, Schirmgeflecht als Pigtail – offenes Ende, mit Aderendhülsen, Schirmgeflecht als Pigtail, 0,50 m |
C9900-K901 | Powerleitung, geschirmt, PVC, 1 x 2 x AWG18, feste Verlegung, schwarz, offenes Ende, mit Aderendhülsen, Schirmgeflecht als Pigtail – offenes Ende, mit Aderendhülsen, Schirmgeflecht als Pigtail, 1,00 m |
C9900-K902 | Powerleitung, geschirmt, PVC, 1 x 2 x AWG18, feste Verlegung, schwarz, offenes Ende, mit Aderendhülsen, Schirmgeflecht als Pigtail – offenes Ende, mit Aderendhülsen, Schirmgeflecht als Pigtail, 2,00 m |
C9900-K903 | Powerleitung, geschirmt, PVC, 1 x 2 x AWG18, feste Verlegung, schwarz, offenes Ende, mit Aderendhülsen, Schirmgeflecht als Pigtail – offenes Ende, mit Aderendhülsen, Schirmgeflecht als Pigtail, 5,00 m |
C9900-K904 | Powerleitung, geschirmt, PVC, 1 x 2 x AWG18, feste Verlegung, schwarz, offenes Ende, mit Aderendhülsen, Schirmgeflecht als Pigtail – offenes Ende, mit Aderendhülsen, Schirmgeflecht als Pigtail, 10,00 m |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen