Push-Pull V4, Power, Stecker, gerade, Stift, IP65/67, 4-polig - offenes Ende
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | Kopf A |
---|---|
Schirmung | nein |
Baugröße | Power, Push-Pull V4 |
Steckerart | Stecker |
Kontaktart | Stift |
Polzahl (Steckgesicht) | 4‑polig |
Farbe Griffkörper | schwarz |
Technische Daten | Kopf B |
---|---|
Baugröße | offenes Ende |
Technische Daten | Meterware |
---|---|
Aderquerschnittsfläche | 4 x 2,5 mm² (AWG14) |
Anwendung | schleppkettentauglich |
Material Außenmantel | PUR (Polyurethan) |
Kabelaußendurchmesser | 8,8 mm ± 0,2 mm (0,3464" ± 0,0078") |
Farbe Außenmantel | schwarz |
Bestellangaben | Länge |
---|---|
C9900-K970 | 1,00 m |
C9900-K971 | 3,00 m |
C9900-K972 | 5,00 m |
C9900-K973 | 10,00 m |
C9900-K974 | 15,00 m |
C9900-K975 | 20,00 m |
C9900-K976 | 30,00 m |
C9900-K977 | 40,00 m |
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen