Die Ethernet-Netzwerkkarten sind in Büro- und Automatisierungsnetzwerken einsetzbar und bieten folgende Vorteile:
- Plug-and-play-Interface
- 10/100 MBit/s, Vollduplex
- maximale Performance durch hardwareintegrierte Checksummenbildung und -überprüfung
- Quality-of-Service (QoS)-Dienste durch priorisierte Mehrfach-Queues werden hardwareseitig unterstützt.
Die Karten (oder einzelne Kanäle) können auch mit TwinCAT-Treibern – und damit in Echtzeit – betrieben werden.
Produktstatus:
Last Time Buy: 30.06.2025 | empfohlene Alternative: FC9022
Produktinformationen
Technische Daten | FC9001-0010 |
---|---|
Feldbus | sämtliche Ethernet (IEEE 802.3)-basierten Protokolle |
PC-Schnittstelle | PCI |
Anzahl Ethernet-Kanäle | 1 x RJ45 |
Übertragungsraten | 10/100 MBit/s |
Ethernet-Interface | 100BASE-T-Ethernet |
Leitungslänge | bis 100 m |
Standardtreiber | Standardtreiber oder Beckhoff Treiber für verschiedene Windows-Versionen (verfügbar auf der Beckhoff Webseite) |
Echtzeittreiber | TwinCAT-Treiber für EtherCAT/Echtzeit-Ethernet; Treiberauswahl kanalweise möglich |
Hardwarediagnose | 2 LEDs je Kanal, Activity, Link |
Betriebstemperaturbereich | 0…+55 °C |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen