FC9004 | Ethernet-Einsteckkarte, 4 Kanäle, PCI

FC9004 | Ethernet-Einsteckkarte, 4 Kanäle, PCI

FC9004 | Ethernet-Einsteckkarte, 4 Kanäle, PCI

FC9004 | Ethernet-Einsteckkarte, 4 Kanäle, PCI

FC9004 | Ethernet-Einsteckkarte, 4 Kanäle, PCI

Die Ethernet-Netzwerkkarten sind in Büro- und Automatisierungsnetzwerken einsetzbar und bieten folgende Vorteile:

  • Plug-and-play-Interface
  • 10/100 MBit/s, Vollduplex
  • maximale Performance durch hardwareintegrierte Checksummenbildung und -überprüfung
  • Quality-of-Service (QoS)-Dienste durch priorisierte Mehrfach-Queues werden hardwareseitig unterstützt.

Die Karten (oder einzelne Kanäle) können auch mit TwinCAT-Treibern – und damit in Echtzeit – betrieben werden.

Produktstatus:

Last Time Buy: 30.06.2025 | empfohlene Alternative: FC9024

Produktinformationen

Technische DatenFC9004
Feldbussämtliche Ethernet (IEEE 802.3)-basierten Protokolle
PC-SchnittstellePCI
Anzahl Ethernet-Kanäle4 x RJ45
Übertragungsraten10/100 MBit/s
Ethernet-Interface100BASE-T-Ethernet
Leitungslängebis 100 m
StandardtreiberStandardtreiber oder Beckhoff Treiber für verschiedene Windows-Versionen (verfügbar auf der Beckhoff Webseite)
EchtzeittreiberTwinCAT-Treiber für EtherCAT/Echtzeit-Ethernet; Treiberauswahl kanalweise möglich
Hardwarediagnose2 LEDs je Kanal, Activity, Link
Abmessungenca. 95 mm x 125 mm