C9900-K927…K929 | Displaykabel, geschirmt, PVC, feste Verlegung, schwarz

C9900-K927…K929 | Displaykabel, geschirmt, PVC, feste Verlegung, schwarz

C9900-K927…K929 | Displaykabel, geschirmt, PVC, feste Verlegung, schwarz

C9900-K927…K929 | Displaykabel, geschirmt, PVC, feste Verlegung, schwarz

C9900-K927…K929 | Displaykabel, geschirmt, PVC, feste Verlegung, schwarz

Mini-DisplayPort, Push-Pull V4, Stecker, gerade, Stift, 20-polig – DVI-D, Stecker, gerade, Stift, 24 + 1-polig

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenKopf A
Schirmungja
BaugrößeMini-DisplayPort, Push-Pull V4
SteckerartStecker
KontaktartStift
Polzahl (Steckgesicht)20-polig
Strombelastbarkeit0,5 A
Bemessungsspannung30 V
Anzahl Steckzyklen≥ 100
Technische DatenKopf B
Schirmungja
BaugrößeDVI-D
SteckerartStecker
KontaktartStift
Polzahl (Steckgesicht)24+1-polig
Strombelastbarkeit1,5 A
Bemessungsspannung40 V (AC)
Technische DatenMeterware
Betriebsspannung30 V
Aderquerschnittsfläche5 x 2 x AWG30 + 4 x AWG30
Anwendungfeste Verlegung
Material AußenmantelTPE (FRNC)
Kabelaußendurchmesser6,5 mm ± 0,2 mm (0,2559" ± 0,0079")
Min. Biegeradius, nicht bewegt10 x Kabelaußendurchmesser
Farbe Außenmantelschwarz
BestellangabenLänge
C9900-K9271,00 m
C9900-K9283,00 m
C9900-K9295,00 m

© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen