Produktinformationen
Technische Daten | C9900-K936 |
---|---|
Schirmung | nein |
Baugröße | Power, Push-Pull V4 |
Steckerart | Stecker |
Kontaktart | Stift |
Polzahl (Steckgesicht) | 4‑polig |
Anschlussart Adern | Crimpanschluss |
Max. Anschlussquerschnittsfläche Ader | AWG14 (2,5 mm²) |
Max. Anschlussdurchmesser, Kabel | 4,5...10,0 mm |
Farbe Griffkörper | schwarz |
Bestellangaben | |
---|---|
C9900-K936 | Powersteckverbinder, feldkonfektionierbar, Kunststoff, 2,5 mm², AWG14, Push-Pull V4, Power, Stecker, schwarz/rot, gerade, Stift, IP65/67, 4-polig, Crimp, 1 Stück |
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen