Push-Pull V4, RJ45, Stecker, schwarz/red, gerade, Stift, IP65/67, 4-polig, Piercing, Ø 4,5…10 mm, 1 Stk.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | C9900-K938 |
---|---|
Schirmung | ja |
Baugröße | RJ45, Push-Pull V4 |
Steckerart | Stecker |
Kontaktart | Stift |
Polzahl (Steckgesicht) | 8-polig |
Anschlussart Adern | IDC |
Max. Anschlussquerschnittsfläche Ader | AWG27 ... AWG22 (0,1 mm² ... 0,34 mm²) |
Max. Anschlussdurchmesser, Kabel | 4,5...10,0 mm |
Farbe Griffkörper | schwarz |
Bestellangaben | |
---|---|
C9900-K938 | RJ45-Steckverbinder, feldkonfektionierbar, geschirmt, Kunststoff, 0,08…0,22 mm², AWG28…24, Push-Pull V4, RJ45, Stecker, schwarz/rot, gerade, Stift, IP65/67, 4-polig, Piercing, Ø 4,5…10 mm, 1 Stück |
© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen