FC2001 | Lightbus-Master-Einsteckkarte, 1 Kanal, PCI

FC2001 | Lightbus-Master-Einsteckkarte, 1 Kanal, PCI

FC2001 | Lightbus-Master-Einsteckkarte, 1 Kanal, PCI

FC2001 | Lightbus-Master-Einsteckkarte, 1 Kanal, PCI

FC2001 | Lightbus-Master-Einsteckkarte, 1 Kanal, PCI

Herausragende Features kennzeichnen die PCI-Feldbuskarten von Beckhoff. Sie sind maßgeschneidert für TwinCAT, die Softwarelösung für die PC-kompatible Steuerungstechnik. Mit dieser Interfacegeneration kommt die Leistungsfähigkeit von TwinCAT voll zur Geltung:

  • Zykluszeiten bis 100 µs möglich
  • Prozessdatenkommunikation wahlweise freilaufend oder synchron
  • wahlweise zwei Feldbuskanäle parallel auf einer Karte
  • leistungsfähige Parameter- und Diagnoseschnittstellen (ADS)

Mit TwinCAT I/O stehen Konfigurationstools sowie Treiber für verschiedene Windows-Versionen für beliebige Hochsprachenprogramme (DLL) und Visual-Basic-Applikationen (ActiveX) zur Verfügung. Anwendungen mit OPC-Schnittstelle können über einen OPC-Server auf die Karten zugreifen.

Produktstatus:

Last Time Buy: 30.06.2025 | empfohlene Alternative: EL6720

Produktinformationen

Technische DatenFC2001
FeldbusLightbus
PC-SchnittstellePCI
Anzahl Feldbuskanäle1
Übertragungsraten2,5 MBaud, 32-Bit-Nutzinformation in 25 µs
Businterface2 x Lichtleiterstandardstecker Z1000 (Kunststoff-Faser), Z1010 (HCS-Faser)
InterruptAuslösung von 2 PC-Hardware-Interrupts möglich
Hardwarediagnose3 LEDs je Kanal
NOVRAM
TreiberTwinCAT 2
Abmessungenca. 106 mm x 187 mm
Betriebstemperatur0…55 °C

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen