C9900-K921 | Industrial Ethernet/EtherCAT-Adapter, geschirmt, PVC, 5 x 2 x 0,14 mm², feste Verlegung, grün

C9900-K921 | Industrial Ethernet/EtherCAT-Adapter, geschirmt, PVC, 5 x 2 x 0,14 mm², feste Verlegung, grün

C9900-K921 | Industrial Ethernet/EtherCAT-Adapter, geschirmt, PVC, 5 x 2 x 0,14 mm², feste Verlegung, grün

C9900-K921 | Industrial Ethernet/EtherCAT-Adapter, geschirmt, PVC, 5 x 2 x 0,14 mm², feste Verlegung, grün

C9900-K921 | Industrial Ethernet/EtherCAT-Adapter, geschirmt, PVC, 5 x 2 x 0,14 mm², feste Verlegung, grün

ix Industrial®, Typ A, Stecker, gerade, Stift, IP20, 10-polig – 2x RJ45, Kupplung, gerade, Buchse, IP20, 2x 4-polig

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenKopf A
Schirmungja
Baugrößeix IndustrialTM
SteckerartStecker
KontaktartStift
Polzahl (Steckgesicht)10-polig
KodierungTyp A
Strombelastbarkeit1,5 A
Bemessungsspannung50 V AC / 60 V DC
Anzahl Steckzyklen≥ 5000
Technische DatenKopf B
Schirmungja
BaugrößeRJ45
SteckerartStecker
KontaktartBuchse+Buchse
Polzahl (Steckgesicht)8-polig
Strombelastbarkeit1,5 A
Bemessungsspannung125 V
Anzahl Steckzyklen≥ 750
Technische DatenMeterware
Aderquerschnittsfläche4 x 2 x AWG26/7
Anwendungfeste Verlegung
Material AußenmantelTPU (Thermoplastisches Polyurethan)
Kabelaußendurchmesser6,5 mm ± 0,2 mm (0,2559" ± 0,0079")
Farbe Außenmantelgrün
A128,6 mm
A217,5 mm
B142,5 mm
B254,0 mm
B347,0 mm
B4Ø 4,0 mm
B517,4 mm
B65,0 mm
BestellangabenLänge
C9900-K9211,00 m

© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen