LösenAnheftenSchließen

C9900-K900…K904 | Powerleitung, geschirmt, PVC, 1 x 2 x AWG18, feste Verlegung, schwarz

C9900-K900…K904 | Powerleitung, geschirmt, PVC, 1 x 2 x AWG18, feste Verlegung, schwarz

C9900-K900…K904 | Powerleitung, geschirmt, PVC, 1 x 2 x AWG18, feste Verlegung, schwarz

C9900-K900…K904 | Powerleitung, geschirmt, PVC, 1 x 2 x AWG18, feste Verlegung, schwarz

C9900-K900…K904 | Powerleitung, geschirmt, PVC, 1 x 2 x AWG18, feste Verlegung, schwarz

Powerleitung, geschirmt, PVC, 1 x 2 x AWG18, feste Verlegung, schwarz, offenes Ende, 2-adrig + Schirmgeflecht – offenes Ende, 2-adrig + Schirmgeflecht

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenKopf A
Baugrößeoffenes Ende
Polzahl (Steckgesicht)2-adrig + Schirmgeflecht
Technische DatenKopf B
Baugrößeoffenes Ende
Polzahl (Steckgesicht)2-adrig + Schirmgeflecht
Technische DatenMeterware
Aderquerschnittsfläche2 x AWG18
Anwendungfeste Verlegung
Material AußenmantelPVC (Polyvinylchlorid)
Kabelaußendurchmesser6,3 mm ± 0,2 mm (0,248" ± 0,0079")
Farbe Außenmantelschwarz
A185,0 mm
B185,0 mm
BestellangabenLänge
C9900-K9000,50 m
C9900-K9011,00 m
C9900-K9022,00 m
C9900-K9035,00 m
C9900-K90410,00 m

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen