FC3161 | PROFIBUS-Master/Slave-PCIe®-Modul, 1 Kanal

FC3161 | PROFIBUS-Master/Slave-PCIe®-Modul, 1 Kanal

FC3161 | PROFIBUS-Master/Slave-PCIe®-Modul, 1 Kanal

FC3161 | PROFIBUS-Master/Slave-PCIe®-Modul, 1 Kanal

FC3161 | PROFIBUS-Master/Slave-PCIe®-Modul, 1 Kanal

FC3161 | PROFIBUS-Master/Slave-PCIe®-Modul, 1 Kanal

FC3161 | PROFIBUS-Master/Slave-PCIe®-Modul, 1 Kanal

Beckhoff PCIe®-Module sind hochintegrierte PCI Express®-Steckkarten, die dem Trend zu immer kleiner werdenden PCs gerecht werden. Die Funktion von PC-Steckkarten wird in ein kompaktes Format für die raue Industrieumgebung gebracht.

Die PCIe®-Module für Beckhoff Industrie-PCs bieten die Möglichkeit, einen PROFIBUS-Master ohne NOVRAM (FC3161-0000) oder einen PROFIBUS-Master mit 512 kB NOVRAM für eine einfache Datensicherung (FC3161-0002) zu nutzen.

In TwinCAT stehen PROFIBUS und NOVRAM zur Verfügung. Auch andere Anwendungen profitieren von den vielfältigen Eigenschaften: Allgemeine PROFIBUS-Treiber für verschiedene Windows-Versionen sowie komfortable Konfigurationstools sind im Softwarepaket TwinCAT I/O enthalten. Hochsprachenprogramme nutzen die DLL-, Visual-Basic-Applikationen die ActiveX-Schnittstelle. Anwendungen mit OPC-Schnittstelle können über einen OPC-Server auf Prozessdaten und Parameter zugreifen.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenFC3161-0000FC3161-0002
FeldbusPROFIBUS DP (Standard), PROFIBUS DP-V1
PC-SchnittstellePCI Express® für Beckhoff PCIe®-Modulslots
Anzahl Feldbuskanäle1
Übertragungsraten9,6 kBaud…12 MBaud
Businterface1 x D-Sub-Buchse, 9-polig, galvanisch entkoppelt
Hardwarediagnose2 LEDs je Kanal
NOVRAM512 kB
TreiberTwinCAT 2.11 R3 und höher

© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen