CU8871 | USB-CFast-Slot

CU8871 | USB-CFast-Slot

CU8871 | USB-CFast-Slot

CU8871 | USB-CFast-Slot

CU8871 | USB-CFast-Slot

Der CU8871 bietet einen CFast-Sockel mit USB-Anschluss in einem kompakten Gehäuse zur Hutschienenmontage. CFast-Karten werden im industriellen Umfeld als Datenspeicher für Prozess- und Steuerdaten eingesetzt. Die CFast-Karten sind im CU8871 hotplugfähig und können so als Wechseldatenträger zum Datenaustausch mit anderen PCs während des Betriebs gesteckt und gezogen werden. Der USB-3.0-Anschluss bietet die höchstmögliche Übertragungsrate, die mit einer CFast-Karte möglich ist, aber auch an PCs mit USB-2.0-Interface kann der CFast-Adapter angeschlossen werden. Auch die Stromversorgung erfolgt über USB. Status-LEDs zeigen an, ob der CU8871 angeschlossen ist, melden Datenzugriffe und geben Auskunft, ob eine CFast eingesteckt ist.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenCU8871 | USB-CFast-Slot
TypUSB-CFast-Slot
GehäuseKunststoffgehäuse zur Hutschienenmontage
Schnittstellen1 USB-3.0-Eingang mit USB-B-Buchse
Diagnose-LEDPWR (Power), LOCK (nur Leserechte) und CF (Zugriff)
Stromversorgungüber USB
NetzteilStromversorgung über USB
Abmessungen (B x H x T)34 mm x 98 mm x 77 mm
Betriebstemperatur0…55 °C
SchutzartIP20
Ergänzende Informationkompatibel zu allen USB-Standards

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen